SBS: handling automatizzato per stoccaggio e logistica con i prodotti Murrelektronik
SBS ha scelto le soluzioni Murrelektronik per la completa automazione dei propri sistemi intralogistici.
L’azienda SBS è un punto di riferimento internazionale nel settore degli accessori per:
- smartphone
- tablet
- fotografia
- gaming
Nel corso degli ultimi anni la crescita significativa dell’impresa ha consentito di distribuire i prodotti in oltre 56 Paesi. Proprio per questa ragione e per gestire una richiesta annuale superiore ai 10 milioni di pezzi, SBS ha investito in un nuovo polo logistico di oltre 10000 m2.
All’interno della nuova struttura, SBS ha pianificato un perfezionamento del livello di servizio, in particolare sul sistema di approvvigionamento dei prodotti.
La richiesta di SBS per l’handling automatizzato
La nuova area di magazzino è stata dotata di numerose linee di trasporto realizzate per collegare il bordo scaffale con il punto di confezionamento.
Il progetto ha richiesto anche un sistema di sensori, lettori e azionamenti per poter identificare e tracciare i colli, indirizzandoli verso la destinazione voluta.
Il requisito era un sistema di gestione che fosse:
- sicuro
- affidabile
- con pochi collegamenti
- dalla semplice messa in opera
- con un’elevata affidabilità
- con una diagnostica estesa
Le esigenze di SBS hanno trovato nell’offerta di prodotti Murrelektronik la risposta adeguata.
Le soluzioni Murrelektronik per l’handling automatizzato di SBS
Le soluzioni Murrelektronik per l’automazione di stoccaggio e intralogistica hanno permesso a SBS di realizzare un sistema a bordo macchina con grado di protezione IP67 basato su una combinazione di dispositivi come:
Le linee di trasporto SBS sono state dotate di sensori di rilevamento del passaggio dei colli come anche la lettura dei tag per l’indirizzamento automatico.
Inoltre, lungo le linee sono stati dislocati i moduli bus di campo Cube67 per la connessione diretta di sensori e attuatori. Ciò comporta il grande vantaggio di gestire dati e segnali attraverso un singolo cavo di sistema diretto al nodo bus, senza la necessità delle tradizionali scatole di derivazione.
Invece, per il sistema di sicurezza e segnalazione sono state utilizzate le pulsantiere Emergency Stop & Reset implementate in prossimità dei display di controllo. Le pulsantiere plug and play sono collegate tramite cablaggi M12 standard ai moduli bus di campo MVK Safety.
Infine, a monte dei moduli bus di campo Cube67 e dei moduli MVK Safety sono stati utilizzati gli switch PROFINET a cui sono stati collegati i lettori barcode.
Murrelektronik è specializzato in soluzioni per l’automazione di stoccaggio e logistica
Le soluzioni Murrelektronik per il settore stoccaggio e logistica consentono di ridurre in modo considerevole i tempi di fermo delle linee.
Inoltre, permettono un notevole risparmio durante le fasi di picking grazie all’eliminazione dei carrelli utilizzati lungo le scaffalature e un flusso di prelievo e preparazione del materiale molto più rapido.
Scopri le proposte Murrelektronik per l’Automazione di Stoccaggio e Logistica per digitalizzare e ottimizzare la tua produzione
Contattaci per maggiori informazioni
Articoli della stessa categoria
Automazione per il monitoraggio ed il controllo delle vibrazioni: la case history CEMB
Perché un’azienda dovrebbe adottare delle soluzioni di automazione decentralizzate per automatizzare il monitoraggio delle vibrazioni? In questo articolo rispondiamo alla domanda attraverso la case history CEMB. In particolare, CEMB si è rivolta a noi perché era alla...
Soluzioni decentralizzate e modulari per la gestione dei tessili: il caso ABG Systems
In questo articolo vogliamo parlare di ABG Systems, che si è rivolto a noi per rendere modulare e scalabile sia la gestione dei dati che l’alimentazione elettrica dei propri distributori. ABG Systems è una multinazionale italiana, con quattro sedi nel mondo,...
Tecnologia di rete per celle robotizzate: la case history HandlingTech
HandlingTech, società tedesca che sviluppa e realizza soluzioni di movimentazione modulari e all’avanguardia per gli impianti di produzione industriale, ha scelto la tecnologia di rete Murrelektronik. In particolare, il cliente ha deciso di inserire nelle celle...