Sistemi IO-Link Murrelektronik
Comunicazioni più efficienti con l’infrastruttura di trasmissione dati più adatta a soddisfare le esigenze di automazione industriale.
Abbatti i costi del 30% con la progettazione integrata dei sistemi IO-Link Murrelektronik
Riduce i tempi di progettazione
Ottimizza il numero di componenti
Evita gli errori di installazione
Crea massima efficienza grazie alla messa in funzione modulare
Fa leva sulle sinergie e il risparmio di processo
Riduce Bottom
I vantaggi dei sistemi IO-Link Murrelektronik
I principali vantaggi dei sistemi IO-Link di Murrelektronik sono:
Riduzione dei tempi di messa in servizio
Riduzione dei costi
Aumento della produttività
Manutenzione predittiva e monitoraggio da remoto
Diagnostica completa
Affidabilità e protezione IP
Le nostre soluzioni per i dispositivi IO-Link
Dai distributori passivi ai moduli bus di campo, Murrelektronik offre un’ampia gamma di dispositivi IO-Link per connettere attuatori e sensori al PLC.
1
Moduli bus di campo serie Impact
I moduli bus di campo Impact di Murrelektronik permettono di implementare soluzioni efficaci e a costi contenuti con semplici segnali digitali.
I robusti moduli pressofusi sono disponibili per diversi protocolli di comunicazione.
2
Moduli bus di campo serie MVK
I moduli bus di campo MVK hanno grado di protezione IP67 proprietà meccaniche e tecnologia safety che li rendono adatti per tutte le applicazioni in qualsiasi condizione.
La serie MVK sostituisce i complessi sistemi di cablaggio in parallelo.
3
Moduli bus di campo serie Cube
La serie Cube di Murrelektronik offre massima funzionalità, semplicità di installazione e dimensioni compatte.
Il tutto in un sistema modulare personalizzabile che permette di connettere sensori e attuatori.
4
CONVERTITORE IO-Link
I convertitori IO-Link di Murrelektronik facilitano al massimo il collegamento e rendono sensori e attuatori analogici standard, idonei al master IO-Link.
I convertitori IO-Link sono la soluzione più veloce ed economica di integrare i vantaggi IO-Link nei sensori analogici tradizionali
5
HUB IO-Link
Con gli HUB IO-Link di Murrelektronik, è possibile collegare più sensori e attuatori digitali ad un’unica porta master IO-Link attraverso un cavo sensore standard.
Con gli HUB IO-Link di Murrelektronik si minimizzano i tempi di fermo macchina. Grazie alla diagnostica non è necessaria la configurazione e qualsiasi anomalia viene isolata disattivando il singolo canale.
6
Torrette e luci di segnalazione
Le torrette e le luci di segnalazione Murrelektronik garantiscono visibilità ottimale nelle installazioni di macchine e impianti.
Con la segnalazione luminosa Murrelektronik amplia la gamma di accessori IO-Link, proponendo le soluzioni Modlight e Comlight, di facile e rapida installazione, anche in spazi ristretti.
1
Moduli bus di campo serie
Impact
Modulo bus di campo ultracompatto Impact 20

Scopri i dettagli
I moduli bus di campo Impact 20 di Murrelektronik combinano 16 ingressi o uscite in uno spazio estremamente piccolo.
Impact 20 è la soluzione migliore per l’uso all’interno di armadi o pannelli di controllo negli armadi di controllo, nelle scatole dei terminali e sui pannelli di controllo.
Impact 20 è disponibile per protocolli di bus di campo:
- PROFIBUS
- CANopen
- DeviceNet
- EtherCat
- Ethernet/IP
- PROFINET
Modulo bus di campo compatto per segnali digitali Impact 67

Scopri i dettagli
Impact67 è il modulo bus di campo di Murrelektronik che permette di implementare soluzioni efficaci e a costi contenuti con semplici segnali digitali e disponibile per diversi protocolli di comunicazione
I robusti moduli pressofusi sono dotati di otto porte master IO-Link multifunzione.
Le caratteristiche principali sono:
- indicatori di stato a LED montati sulle porte di connessione I/O
- diagnostica di gruppo,
- grado di protezione IP67
Modulo bus di campo compatto per segnali digitali Impact 67 Pro

Scopri i dettagli
I moduli bus di campo Impact 67 Pro sostituiscono i complessi e costosi cablaggi tradizionali.
I moduli master IO-Link Impact 67 Pro di Murrelektronik sono il
modo migliore per mettere in collegamento dispositivi IO-Link.
L’alta flessibilità e i costi hardware ridotti sono le caratteristiche di queste soluzioni. Inoltre contano:
- 8 porte master IO-Link multifunzione
- Funzionalità reale DIO
- fino a 4 A per porta
- 2x M12 L-code abilitano collegamenti daisy-chain.
2
MVK
Modulo bus di campo per usi gravosi MVK Metallico

Scopri i dettagli
I moduli bus di campo MVK Metallico hanno il grado di protezione IP67 e proprietà meccaniche, che lo rendono adatto per applicazioni in ambienti industriali gravosi.
MVK Metallico sostituisce i complessi sistemi di cablaggio in parallelo.
- Connessioni M12
- Zero errori di cablaggio
- Diagnostica completa
- Robusto e resistente a urti e vibrazioni
Modulo bus di campo master MVK Pro

Scopri i dettagli
I moduli bus di campo MVK Pro sono componenti essenziali
per le installazioni decentralizzate con tutto il complesso e costoso cablaggio che comporta.
I moduli master IO-Link compatti MVK Pro sono dotati di otto porte master IO-Link multifunzione, ideali per collegare i dispositivi IO-Link con alta flessibilità di utilizzo.
- Custodia in metallo per una massima robustezza
- Grado di protezione IP67
- Adatto per utilizzo in ambienti gravosi
Modulo bus di campo con tecnologia safety MVK Safety

Scopri i dettagli
La sicurezza è essenziale in numerose applicazioni.
I moduli bus di campo MVK Metallico Safety sono la soluzione basata su tecnologia safety attiva.
In particolare MVK Metallico Safety consente di raggiungere il Safety Integrity Level 3 (norme IED 61508 e IEC 62061) e il Performance Level (norme EN ISO13849-1).
- Connessioni M12 Push/Pull
- Zero errori di cablaggio
- Diagnostica completa
Modulo bus di campo per installazione rapida MVK Fusion

Scopri i dettagli
Il modulo bus di campo MVK Fusion dà l’opportunità di standardizzare unità modulari con un unico componente.
Il modulo combina le tre funzioni di base della tecnologia di installazione:
- sensori e attuatori digitali standard
- sensori e attuatori di sicurezza
- IO-Link
Questa combinazione è straordinariamente innovativa e permette la realizzazione di progetti di automazione nuovi e pionieristici e un’installazione più facile e veloce.
3
Cube
Sistema modulo bus di campo ultra compatto Cube 20

Scopri i dettagli
Cube20 è una stazione I/O decentralizzata con grado di protezione IP20, moduli funzionali e la possibilità di collegamento diretto ai moduli di campo Cube67.
Possono essere attivati fino a 32 canali su di un unico modulo compatto. Quest’azione permette di semplificare al massimo le operazioni di cablaggio e di ottenere così un numero elevato di I/O (fino a 488) in soli 90 cm.
- Moduli di conversione da IP20 a IP67
- Espandibile fino a 15 moduli
- Espandibile dal quadro elettrico fino a 10m con moduli Cube67
Sistema modulo bus di campo compatto e modulare Cube 67

Scopri i dettagli
Cube67 è un sistema modulare personalizzabile che permette di connettere sensori e attuatori.
Rappresenta il componente più all’avanguardia nei sistemi fieldbus modulari.
Caratterizzato da connessioni estraibili e ingressi/uscite multifunzione, la connessione con un unico cavo ibrido semplifica al massimo il collegamento.
4
CONVERTITORE IO-Link
Convertitore analogico digitale IO-Link

Scopri i dettagli
I convertitori IO-Link facilitano al massimo il collegamento e rendono sensori e attuatori analogici standard idonei al master IO-Link.
I convertitori IO-Link sono la soluzione più veloce ed economica di integrare i vantaggi IO-Link nei sensori analogici tradizionali
Ora è possibile collegare in modo digitale un’ampia gamma di dispositivi analogici in modo digitale al master IO-Link.
- Connessione multi segnale analogica ad un master IO-Link
- Passaggio rapido da analogico ad IO-Link con Plug & Play
- Trasmissione dati digitali a zero interferenze con cavi M12 standard
- Opzioni di diagnostica tramite IO-Link e LED
5
HUB IO-Link
Modulo diagnostica Plug & Play HUB IO-Link

Scopri i dettagli
Gli HUB IO-Link della serie MVP sono la migliore
soluzione per installazioni decentralizzate di alta qualità con il miglior rapporto costi-prestazioni.
Trasmettono dati dettagliati di diagnostica suddivisi per singolo canale direttamente al PLC, senza parametrizzazione iniziale, riducendo al minimo i tempi di fermo macchina.
La diagnostica per canale è molto semplice grazie al Plug & Play che disabilita solo le porte interessate da anomalia.
Gli HUB IO-Link hanno caratteristiche di sicurezza passiva fino a performance level PL d (EN ISO 13849-1)
- Messa in funzione rapida
- IO-Link aggiornato 1.1.
- Sicurezza e qualità
- Diagnostica a livello di modulo in caso di cortocircuito di ingressi o uscite
- Miglior rapporto costi-prestazioni.
6
Torrette e luci di segnalazione
Serie Modlight

Scopri i dettagli
La serie Modlight di Murrelektronik, permette una totale personalizzazione grazie alla combinazione di più moduli luminosi e sonori ed è perfetta per ambienti con elevate interferenze luminose e acustiche.
Per una facile e veloce installazione della serie Modlight, Murrelektronik fornisce soluzioni plug-in M8 o M12.
La tecnologia a LED della serie Modlight assicura un grado elevato di luminosità, lunga durata e basso consumo energetico. Inoltre l’interfaccia IO-Link di Modlight permette una veloce integrazione senza alcuna procedura di configurazione.
Caratteristiche Modlight 70 Pro
Le torrette di segnalazione Modlight 70 Pro sono la più semplice soluzione per integrare nel sistema IO-Link una perfetta segnalazione visiva e acustica.
I diversi moduli luminosi sono disponibili in cinque colori (R,G,V,B,N) abbinabili a più moduli buzzer.
Modlight 70 Pro non necessita di manutenzione, resiste alle vibrazioni e grazie alle connessioni integrate si evitano gli errori di installazione.
• Grado protezione IP65
• Luci LED di lunga durata
• Porte M12 per connessioni semplici e rapide
• Interfaccia IO-Link
• Buzzer da 90 dB
Serie Comlight

Scopri i dettagli
La serie Comlight 56 IO-Link garantisce una visibilità perfetta, grazie alla tecnologia LED ad alta luminosità, lunga durata e bassi consumi.
Comlight 56 IO-Link è la soluzione ottimale per tutte le installazioni su macchine e impianti, dove gli spazi a disposizione sono particolarmente ridotti.
Comlight 56 IO-Link è perfetta per gli ambienti con elevata interferenza luminosa.
L’interfaccia IO-Link di Comlight permette una veloce e semplice integrazione, senza IODD o strumenti software.
Caratteristiche Comlight 56 IO-Link
Le luci di segnalazione Comlight 56 IO-Link sono la soluzione ottimale per includere nel sistema IO-Link la perfetta segnalazione visiva.
Comlight 56 IO-Link non richiede alcuna manutenzione e garantisce una rapida e semplice installazione.
Zero errori di collegamento grazie alla connessione M12 e all’interfaccia IO-Link.
• 100.000 ore di durata del LED
• Connessione M12
• Grado di protezione IP65
• Resistente a shock e vibrazioni
• Interfaccia IO-Link
• Dimensioni compatte
Scrivici per essere ricontattato senza impegno
I sistemi IO-Link di Murrelektronik sono la soluzione ideale per qualunque esigenza installativa.
Inoltre permettono di potenziare la comunicazione e l’automazione industriale in tutti i settori applicativi:
Automotive
Logistica
Robotica
Food&Beverage e Packaging
Macchine Outdoor
Macchine Utensili
Sviluppa la tua rete industriale con i Sistemi IO-Link di Murrelektronik
Vuoi saperne di più? Gli esperti Murrelektronik rispondono a ogni quesito.
Parlane ora con noi!