Elettronica del quadro elettrico Murrelektronik
La gestione intelligente di dati ed energia
Abbatti i costi del 30% con la progettazione integrata dell’elettronica del quadro elettrico Murrelektronik
Riduce i tempi di progettazione
Ottimizza il numero di componenti
Evita gli errori di installazione
Crea massima efficienza grazie alla messa in funzione modulare
Fa leva sulle sinergie e il risparmio di processo
Riduce Bottom
I vantaggi dell’elettronica del quadro elettrico Murrelektronik
L’elettronica del quadro elettrico Murrelektronik permette un’installazione a bordo macchina con collegamenti molto più semplici favorendo il risparmio energetico.
Il risultato è una gestione dell’energia e dei dati più snella ed efficiente.
Continuità e affidabilità
Monitoraggio preciso
100% personalizzabile
Installazione rapida
L’offerta Murrelektronik per l’elettronica del quadro elettrico
L’elettronica del quadro elettrico Murrelektronik propone soluzioni per la completa gestione e distribuzione intelligente di dati ed energia.
1
Alimentatori
Gli alimentatori della serie Emparro di Murrelektronik sono la soluzione ideale per gestire l’energia.
Difatti gli Emparro Murrelektronik riducono al minimo le perdite di potenza e massimizzano il risparmio energetico grazie al grado di efficienza del 95%.
Inoltre le prestazioni della serie Emparro di Murrelektronik garantiscono elevati Power Boost e tamponamenti alle cadute di rete. Che si tratti di alimentazione mono o trifase, gli alimentatori della serie Emparro di Murrelektronik si adattano perfettamente alle differenti tensioni in tutto il mondo.
- Alta protezione EMC
- Dimensioni ultracompatte
- Flessibilità per qualsiasi applicazione
- Grado di protezione IP67
- da 230 a 565 V
2
Switch
ll networking nel campo dell’automazione sta assumendo sempre più importanza.
Gli switch managed e gli switch unmanaged di Murrelektronik rendono possibile l’implementazione delle reti dati attraverso topologie flessibili.
In particolare, gli switch unmanaged di Murrelektronik gestiscono i dati sulle reti industriali e rappresentano la scelta perfetta e dai costi contenuti.
Invece gli switch managed di Murrelektronik offrono un’ampia possibilità di configurazione di porte e dispositivi.
Inoltre svolgono l’importante funzione di analisi degli errori e diagnostica di rete.
- Riduzione dei cablaggi
- Gestione topologie stella/albero
- Grado protezione IP67
- Facile e rapida installazione
3
Distributori intelligenti di corrente MICO
Distribuire energia in modo intelligente e monitorato si può riassumere con quattro lettere: MICO.
Infatti la serie MICO di Murrelektronik distribuisce, sorveglia e protegge tutti i dispositivi collegati attraverso uscite distinte.
In caso di anomalia, sovraccarico o cortocircuito la serie MICO di Murrelektronik interviene con la disattivazione dell’uscita interessata e con un alert luminoso.
La serie MICO di Murrelektronik è disponibile anche con alimentazione integrata per rendere ancora più semplice e rapida l’implementazione.
- 4 canali
- Range di corrente regolabili da 1 a 20 A
- Dimensioni compatte
- Monitoraggio di più carichi in un solo dispositivo
- Versione Pro Modulare
Elettronica del quadro elettrico Murrelektronik: la distribuzione intelligente dell’energia dà impulso all’automazione
L’elettronica del quadro elettrico di Murrelektronik consente la gestione ottimale dell’energia.
La corretta gestione della corrente è alla base di un impianto efficiente poiché assicura continuità, zero dispersioni e risparmio energetico.
In questo contesto, si posizionano le soluzioni di elettronica del quadro elettrico di Murrelektronik che garantiscono:
alimentazione costante
monitoraggio dell’energia
diagnosi dell’energia real time
efficienza energetica
L’elettronica del quadro elettrico Murrelektronik è sinonimo di alimentazione smart, robusta e continua con alto grado di protezione, completa personalizzazione e massima semplicità di installazione.
Alimentare correttamente i macchinari attraverso collegamenti a bordo macchina significa ottenere alta efficienza e risparmio energetico.
L’automazione genera valore ma per funzionare senza problemi richiede:
continuità energetica
sicurezza per l’uomo e i macchinari
affidabilità per ridurre a zero i tempi di fermo macchina
Per questo motivo Murrelektronik propone una gamma completa di:
alimentatori
moduli di distribuzione e monitoraggio 24 VDC
switch
Tutti testati al 100% per offrire sempre il massimo delle prestazioni nella gestione dell’energia.
1
Alimentatori
Emparro

Scopri i dettagli
Gli alimentatori della serie Emparro di Murrelektronik sono specifici per qualsiasi applicazione a bordo macchina. Per Murrelektronik bordo macchina significa semplicità nei collegamenti con molti meno cablaggi e maggior risparmio energetico.
La serie Emparro Murrelektronik di alimentatori monofase e alimentatori trifase garantisce una riserva di potenza integrata con tensioni di ingresso che si adattano alle forniture standard mondiali, da 230 a 565 v.
Inoltre la serie Emparro è studiata per lavorare fino a un sovraccarico del 20% e, tramite le funzioni Power e Hyper Boost, possono erogare rispettivamente il 150% per 5 s e 400% per 20 ms di potenza.
- Efficienza fino al 95%
- Custodia metallica resistente ad eventuali disturbi elettromagnetici
- Dimensioni compatte
- Installazione rapida
- Adattabilità alle tensioni da 230 mono a 565 V trifase
Emparro Heavy Duty

Scopri i dettagli
La serie di alimentatori Emparro Heavy Duty di Murrelektronik è progettata per assicurare un’alimentazione affidabile negli ambienti industriali particolarmente gravosi. Temperature estreme o elevati livelli di umidità non sono un problema, poiché le particolari proprietà della serie rendono Emparro Heavy Duty ideale per l’impiego su impianti esterni e macchinari per la movimentazione e il sollevamento.
Inoltre la serie Emparro Heavy Duty di Murrelektronik è in grado di funzionare fino a 1.000.000 di ore.
- Resistenza a urti e vibrazioni
- Dimensioni compatte
- Alta resistenza a sovratensioni e picchi di tensione
- Facile e rapida installazione tramite morsetti push-in
- Massima efficienza in un ampio range di temperatura (−40…+80 °C)
Emparro 67 Hybrid

Scopri i dettagli
Robusta e resistente, la serie Emparro 67 Hybrid di Murrelektronik è in grado di funzionare perfettamente anche in condizioni ambientali estreme.
Inoltre la serie Emparro 67 Hybrid può controllare gli assorbimenti del carico grazie alle funzioni integrate di monitoraggio della corrente. É perfetto per essere utilizzato in tutte le applicazioni completamente interconnesse, grazie all’interfaccia IO-Link che permette una comunicazione precisa e puntuale sullo stato dell’alimentazione.
Con la serie Emparro 67 Hybrid l’installazione a bordo macchina è facile e veloce e si traduce in risparmio energetico ed estrema semplicità nei collegamenti.
- Elevata efficienza, fino a 94,2%
- Monitoraggio corrente di carico
- Interfaccia IO-Link
- Dimensioni compatte
- Grado di protezione IP 67
2
Switch
Switch managed

Scopri i dettagli
Gli switch managed di Murrelektronik sono ciò che serve per l’ottimizzazione dell’architettura di rete.
Dove è richiesta l’implementazione di una rete dati ad elevate prestazioni, gli switch managed permettono una trasmissione ottimale.
In particolare, gli switch managed di Murrelektronik permettono livelli maggiori di diagnostica e controllo delle reti. La situazione real time può essere visualizzata attraverso web server e, con gli switch managed PROFINET, è possibile impostare i parametri tramite file di configurazione.
Con gli switch managed di Murrelektronik si può trasformare la topologia di rete da lineare a stella/albero con un’installazione dal numero di cablaggi ridotto.
Inoltre con gli switch managed di Murrelektronik nella variante PROFINET è possibile creare reti ridondanti per la massima sicurezza nella continuità di trasmissione dati.
Livello di controllo eccellente per una completa diagnostica di rete e la possibilità di accesso anche da remoto fanno degli switch managed Murrelektronik la migliore scelta per la gestione dei dati.
- Facile configurazione tramite file GSDML o web server
- Opzioni di diagnostica completa
- Priorità telegrammi PROFINET
- Assegnazione automatica nome PROFINET in caso di sostituzione dispositivi
- Grado di protezione IP20 e IP67
Switch unmanaged

Scopri i dettagli
Gli switch unmanaged di Murrelektronik sono l’opzione migliore per le reti in cui configurazione e diagnostica non sono particolarmente necessarie.
Gli switch unmanaged di Murrelektronik sono facili e veloci da installare, inoltre non richiedono alcuna programmazione.
Sono disponibili in un ampio numero di varianti, sono testati al 100% da Murrelektronik e garantiscono alta qualità e alto grado di protezione.
In conclusione, rappresentano la soluzione migliore e a basso costo ma con prestazioni elevate. Un esempio, la versione PoE con grado di protezione IP20 fornisce oltre 25 W di potenza per l’alimentazione.
- Pronto all’uso
- Abilitazione Ethernet/IP
- Grado di protezione IP20 e IP 67
- Priorità Profinet
- Ampia scelta di varianti
3
Distributori intelligenti di corrente
MICO
MICO Classic

Scopri i dettagli
La serie MICO Classic di Murrelektronik permette la distribuzione intelligente dell’energia per le applicazioni a 24 V DC.
I valori di corrente vengono monitorati su quattro canali indipendenti e configurabili.
La serie MICO Classic di Murrelektronik controlla costantemente le condizioni limite di carico.
Qualora si raggiungesse il limite, interviene con la disattivazione del canale interessato da cortocircuito o sovraccarico e avvisa tramite segnale luminoso.
La serie MICO Classic di Murrelektronik è il miglior modo per tenere sotto costante controllo il corretto funzionamento delle apparecchiature.
- 4 canali in uscita
- Range di corrente regolabili da 1 a 10 A
- Possibilità di accensione da remoto
- Efficienza energetica
MICO Pro

Scopri i dettagli
MICO Pro di Murrelektronik è l’innovativo sistema modulare studiato per il monitoraggio dell’energia.
Questa serie ha dimensioni compatte e ampia possibilità di personalizzazione.
In altre parole, MICO Pro Murrelektronik è la traduzione pratica di modularità e adattabilità totali.
MICO Pro monitora e segnala in soli 8 mm di larghezza: garantisce ottimizzazione dello spazio e significativi miglioramenti nella distribuzione smart dell’energia.
Inoltre è disponibile anche con alimentazione integrata, è possibile abbinare moduli fissi o configurabili, da uno a quattro canali di uscita con un range di corrente da 1 a 20 A.
- Da 1 a 4 canali in uscita
- Range di corrente regolabili da 1 a 20 A
- Efficienza energetica
- Installazione senza utensili
- Configurazione modulare
Scrivici per essere ricontattato senza impegno
Gestisci in modo intelligente la tua rete industriale con l’elettronica del quadro elettrico Murrelektronik
Vuoi saperne di più? Gli esperti Murrelektronik rispondono a ogni quesito.
Parlane ora con noi!