Kaesaro: l’automazione nel settore caseario

La richiesta di Kaesaro per l’automazione dei processi nel settore caseario
- Avere una perfetta tenuta stagna
- Resistere alle a temperature estreme (da -40 a oltre 100 °C)
- Essere igienizzati al 100% su ogni superficie
- Avere un grado di protezione IP69K per essere installati a bordo macchina
Le soluzioni di automazione Murrelektronik proposte a Kaesaro
Murrelektronik ha scelto per Kaesaro i suoi connettori e cablaggi F&B Pro.
Questi prodotti sono soluzioni certificate EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) e sono appositamente studiate per il settore alimentare. Infatti, in termini di igiene, le caratteristiche soddisfano appieno i requisiti molto stringenti, anche nel settore caseario.
La facilità di pulitura di connettori e cablaggi Murrelektronik è frutto di un’attenta progettazione della forma. Infatti, il design non presenta angoli o spigoli dove i residui alimentari possono facilmente accumularsi.
Inoltre, e non è un caso, il rivestimento dei cablaggi è blu, il che rende particolarmente facile individuare eventuale sporcizia.
Non da ultimo, le connessioni a vite dei connettori F&B Pro sono d’acciaio inossidabile V4A (1.4404), a perfetta tenuta stagna e resistenti nel tempo a corrosione e con le classi di protezione più elevate: IP65, IP66K, IP67, IP68 e IP69K.
Vuoi sapere di più?
Scopri la tecnologia Murrelektronik per mantenere i massimi livelli di igiene nel Food & Beverage
Murrelektronik realizza soluzioni ideali per l’automazione del settore alimentare
- zona food
- zona wet
- zona dry
- armadio elettrico
Le soluzioni Murrelektronik per l’Automazione Food & Beverage possono aiutarti a digitalizzare e ottimizzare la tua produzione
Contattaci per maggiori informazioni
Articoli della stessa categoria
Decentralizzazione Murrelektronik: come Ferall rivoluziona i magazzini compattabili
Nel settore della logistica industriale, l'efficienza degli spazi è fondamentale. Ma cosa succede quando la tecnologia che dovrebbe semplificare finisce per complicare? Ferall, azienda italiana leader nella realizzazione di magazzini compattabili, si è trovata proprio...
Le Acciaierie di Třinec CS automatizzano la produzione di tubi di acciaio con Murrelektronik
Come si rinnova un impianto industriale che ha più di 180 anni, trasformando una tecnologia datata in un sistema connesso, efficiente e adeguato alle necessità dell’industria moderna? È la sfida che Třinecké železárny, la più grande acciaieria della Repubblica Ceca e...
Automazione per il monitoraggio ed il controllo delle vibrazioni: la case history CEMB
Perché un’azienda dovrebbe adottare delle soluzioni di automazione decentralizzate per automatizzare il monitoraggio delle vibrazioni? In questo articolo rispondiamo alla domanda attraverso la case history CEMB. In particolare, CEMB si è rivolta a noi perché era alla...