Il fusibile Mico per la protezione elettronica dell’alimentazione

n

Pubblicazione: 2 Giu, 2022

Tempo di lettura: 5 minuti

Il fusibile elettronico è la soluzione fondamentale per la protezione elettronica dell’alimentazione e per ottenere massimo rendimento ed efficienza nei sistemi di automazione.

In particolare, avere un’alimentazione sicura e ininterrotta genera i seguenti vantaggi:

  • azzera i tempi di fermo macchina
  • prolunga la vita degli impianti
  • migliora l’efficienza energetica

Tutto ciò si traduce in risparmio di tempo e costi.

Murrelektronik spiega l’importanza di avere un monitoraggio e un controllo continuo dell’alimentazione sui macchinari.

Perché la protezione elettronica dell’alimentazione è importante per l’efficienza energetica industriale

La protezione elettronica dell’alimentazione ottimizza l’efficienza energetica industriale e fa risparmiare tempo e denaro. Ma qual è il motivo?

L’energia destinata a macchinari e sistemi di automazione costituisce la base essenziale dell’impulsocontinuo che muove tutti i processi produttivi.

Capire in modo tempestivo dove e quando si verificano anomalie e guasti consente di monitorare i processi, ridurre al minimo guasti da sovraccarico e cortocircuito, azzerare i fermi macchina.

In definitiva, avere minori consumi, maggiore efficienza produttiva e zero fermi macchina si traduce in risparmio totale.

I fusibili elettronici della serie Mico di Murrelektronik per il controllo dell’alimentazione industriale

In questo contesto di “controllo dell’energia” per ottimizzare l’efficienza, Murrelektronik propone i fusibili elettronici della serie Mico.

Si tratta di distributori intelligenti di energia destinati ad applicazioni sia a 12 che a 24V, con funzionalità di fusibile elettronico.
La serie Mico è la soluzione altamente flessibile che si adatta perfettamente a qualsiasi applicazione.
Inoltre permette la semplificazione dei collegamenti, mettendo a disposizione dei moduli per la distribuzione del potenziale e l’installazione in quadri a bordo macchina.

In particolare, questa serie comprende Mico Pro, soluzione 100% personalizzabile grazie al suo design modulare.

Il fusibile elettronico MICO per la protezione elettronica dell’alimentazione

Il sistema smart Mico Pro per il controllo e la protezione elettronica dell’alimentazione

Mico Pro è il sistema smart di controllo e protezione elettronica dell’alimentazione dalle dimensioni molto contenute.

Nel dettaglio, Mico Pro può essere composto a piacere, scegliendo tra un’ampia gamma di moduli fissi o configurabili e inseriti fianco a fianco come un puzzle.

Si ottengono così collegamenti elettrici più corti con la conseguente riduzione delle perdite.

Inoltre Mico Pro monitora i carichi, gli assorbimenti di corrente e individua qualunque tipo di criticità.
Segnala l’avvicinamento alla soglia impostata e una volta superato il limite di assorbimento impostato, il sistema disattiva il canale di alimentazione soggetto ad anomalia.

In questo modo si prevengono i rischi di blocco generale dell’impianto o, nel peggiore dei casi, di incendio.

Le caratteristiche del distributore intelligente di energia Mico Pro

Le caratteristiche del distributore intelligente di energia Mico Pro si possono sintetizzare in questo elenco:

  •  per applicazioni a 12 o 24 V
  •  da uno a quattro canali di uscita fissi o configurabili
  •  moduli fissi con valori di corrente preimpostati da 2 a 16A
  •  moduli configurabili con valori di corrente da 1 a 20 A
  •  possibilità di collegamento in cascata
  •  alimentazione di spunto per carichi capacitivi fino a 30 mF

Risparmia tempo e denaro con le soluzioni di controllo e distribuzione dell’energia di Murrelektronik, contattaci ora!

Articoli della stessa categoria

Pure.IO: completamento della gamma IO-Link

Nelle architetture di automazione moderne, una domanda ritorna sempre nelle fasi di progettazione: quanto è semplice integrare e gestire il livello di campo? Quando sensori, attuatori e sistemi di controllo iniziano a moltiplicarsi lungo una linea produttiva, anche...

Scopri le categorie del blog

News

Tecnologia

Servizi

L'esperto risponde

Scopri l’eccellenza dei prodotti Murrelektronik

Trasmettere potenza con i cablaggi M12 Power L-code