Murrelektronik presenta i nuovi Hub IO-Link con separazione galvanica per applicazioni safety
Murrelektronik lancia la nuova gamma di Hub IO-Link con separazione galvanica, progettata specificamente per applicazioni safety. Principalmente per rispondere all’esigenza di un settore industriale che ha, negli ultimi anni, un crescente interesse verso soluzioni che migliorano l’efficienza e la sicurezza operativa.
In particolare, i nostri dispositivi si distinguono per la presenza di caratteristiche tecniche avanzate, che li rendono ideali per un’ampia gamma di applicazioni industriali.
Ma entriamo nel dettaglio di queste soluzioni e scopriamo quali sono le caratteristiche e i vantaggi ad essi collegati.
Le caratteristiche tecniche degli Hub IO-Link con separazione galvanica di Murrelektronik
Innanzitutto, la prima caratteristica da evidenziare è il fatto che i nostri Hub IO-Link offrono un isolamento completo tra ingressi e uscite, grazie alla separazione galvanica. Attraverso questa configurazione ogni connettore è indipendente, inoltre, è scongiurato il rischio di interferenze tra segnali ed è garantita una sicurezza operativa fino al livello PLD, secondo la norma EN 13489-1.
La seconda caratteristica da sottolineare è che il modulo dei nostri Hub IO-Link con separazione galvanica è dotato di 16 punti configurabili come ingressi digitali o uscite digitali, con una capacità di 2A per canale e 4A per porta, fino a un massimo di 6A per bancata.
Infine, il terzo elemento da evidenziare è legato all’alimentazione gestita tramite connettori M12 L-Code. In pratica, questi connettori sono in grado di supportare fino a 16A, rendendo gli Hub particolarmente adatti per il controllo di valvole idrauliche ad alto assorbimento di corrente.
Quali sono le differenze rispetto agli Hub IO-Link standard?
Le principali differenze tra gli Hub IO-Link con separazione galvanica e gli Hub IO-Link standard risiedono nella capacità di isolamento e nella gestione dell’alimentazione.
Mentre gli Hub standard condividono una sola alimentazione per tutti i connettori, gli Hub con separazione galvanica permettono di utilizzare alimentazioni separate per diverse bancate di ingressi e uscite. Questo migliora la sicurezza riducendo il rischio di picchi di tensione e interferenze, e permette di gestire carichi più elevati senza compromettere la stabilità del sistema.
Inoltre, la compatibilità con i connettori M12 L-Code consente agli Hub IO-Link con separazione galvanica di supportare carichi di alimentazione maggiori rispetto ai modelli standard, che utilizzano connettori meno avanzati. Questa caratteristica li rende ideali per applicazioni che richiedono una maggiore capacità di alimentazione e un controllo operativo più preciso.
Quali sono i vantaggi degli Hub IO-Link con separazione galvanica?
I vantaggi legati ai nostri Hub IO-Link con separazione galvanica sono numerosi e rappresentano un significativo plus rispetto alla concorrenza.
La separazione galvanica assicura che ogni canale di ingresso o uscita sia isolato dagli altri, riducendo significativamente il rischio di interferenze e aumentando l’affidabilità del sistema, specialmente in ambienti con elevate sollecitazioni elettriche.
Questi Hub sono anche compatibili con i principali protocolli di comunicazione industriale come Profinet, EtherNet/IP, e EtherCAT, garantendo un’integrazione facile e veloce con i sistemi esistenti.
In più, la configurazione “plug and play” riduce ulteriormente i tempi di installazione, offrendo un vantaggio competitivo rispetto a soluzioni che necessitano di configurazioni più complesse.
Infine un altro punto di forza è la robustezza di questi Hub, che possono operare in condizioni estreme come in ambienti con elevate vibrazioni o contaminanti, grazie alla qualità costruttiva e ai materiali utilizzati.
Dove trovano applicazione gli Hub IO-Link con separazione galvanica?
I nostri Hub IO-Link con separazione galvanica trovano applicazione in diversi settori industriali:
- macchine utensili
- lavorazione dei metalli
- logistica
- automotive
Sono particolarmente utili in contesti dove è necessario garantire l’incolumità degli operatori, come nelle linee di assemblaggio che prevedono l’interazione manuale con i macchinari.
Ad esempio, sono ideali per la gestione di centraline idrauliche in macchine utensili, dove l’alimentazione separata consente di gestire in tranquillità valvole idrauliche ad alto assorbimento. Oltre a ciò, vengono utilizzati in sistemi di sicurezza per il controllo di barriere e protezioni, che richiedono un’interruzione immediata e sicura del funzionamento in caso di accesso da parte dell’operatore.
Gli Hub IO-Link con separazione galvanica in abbinamento ai moduli IO IP67
A completamento della nostra offerta, proponiamo una gamma di moduli con 8 master IO-Link specifici per gli Hub con separazione galvanica, tra cui i moduli master IO-Link delle serie Impact Pro e MVK Pro. Questi i device sono progettati per garantire massima compatibilità e prestazioni ottimali con gli Hub, permettendo una gestione integrata di tutti i dispositivi collegati.
Tra l’altro, i moduli della serie Pro sono l’ideale per applicazioni che richiedono flessibilità: ogni porta è completamente configurabile come Digital Input, Digital Output oppure Master IO-Link tipo A o tipo B.
Per ambienti particolarmente gravosi, la scelta ottimale è rappresentata dalla gamma MVK con cover esterna in lega di zinco in grado di sopportare valori di shock e accelerazione maggiori.
La gamma Pro offre le stesse caratteristiche della gamma Impact ma è adatta per ambienti gravosi, in grado di sopportare valori di shock e accelerazione maggiori.
Murrelektronik ha un’ampia gamma per coprire il 100% delle applicazioni in tutti i settori e nei principali bus di comunicazione profinet/ethernet IP/etherCAT.
Scopri come i Nuovi Hub IO-Link con separazione galvanica possono trasformare la tua produzione industriale. Contattaci per maggiori informazioni!
Articoli della stessa categoria
Nuova tecnologia di connessione Push-Lock per i connettori M12 Murrelektronik: meno tempo, più sicurezza
Murrelektronik presenta i nuovi connettori M12 con tecnologia Push-Lock. Progettati per semplificare il processo di connessione e garantire maggiore sicurezza e affidabilità, i connettori M12 con tecnologia di connessione Push-Lock entrano a far parte della gamma di...
Le novità sulla Functional Safety applicata all’automazione industriale
La Functional Safety - o sicurezza funzionale - è un concetto chiave nel campo dell'ingegneria e dell'automazione e riveste un ruolo di primaria importanza per garantire un ambiente di lavoro sicuro e affidabile. Questo concetto si riferisce alla capacità di un...
Le 3 Demo Machine di Murrelektronik a SPS Italia 2024 dedicate a Intralogistica, Packaging e Automotive
Murrelektronik ha partecipato a SPS Italia 2024 con le sue 3 Demo Machine dedicate a Intralogistica, Packaging e Automotive. La fiera SPS Italia è uno degli eventi più attesi nel panorama dell'automazione industriale, e da pochi giorni ha chiuso i battenti...