La supervisione e l’accesso al sistema industriale da remoto

Pubblicazione: 23 Set, 2022

Tempo di lettura: 3 minuti

L’accesso ai dati in modalità remota ha assunto un’importanza fondamentale per l’industria 4.0 poiché permette di gestire e controllare lo stato del sistema in tempo reale.

Quale soluzione propone Murrelektronik per la supervisione da remoto?

Leggi l’approfondimento e guarda il video con il nostro esperto Mirko Rampon che risponde.

Nell’industria 4.0, digitalizzazione significa predisporre un networking globale di macchine e linee produttive che sia coerente lungo tutto il percorso, dal livello del sensore fino al cloud.

Tutti i dati di funzionamento dell’impianto possono così essere visualizzati attraverso un modello standard.

Accedere da remoto a un’interfaccia industriale con il sistema bus di campo

Per accedere da remoto a un’interfaccia industriale, Murrelektronik propone il sistema a bus di campo Cube67.

Questo sistema offre un’opzione di diagnostica completa grazie a un gateway che garantisce l’accesso Plug & Play ai dati attraverso un’interfaccia Ethernet.

È una soluzione che può essere implementata con facilità.
Inoltre, è in grado di fornire indicazioni molto chiare in caso di guasto e garantisce la massima disponibilità di macchina senza bisogno di programmazione.
Il sistema Cube67 è indipendente dal controllore e dal bus di campo, il che lo rende un vero e proprio supervisore ad accesso remoto.

Vediamo nel dettaglio tutte le caratteristiche Cube67

Cube 67 per la supervisione e l’accesso al sistema da remoto

Le caratteristiche del sistema Cube67 per la supervisione da remoto

Cube67 è il sistema modulare IO bus di campo adatto a tutte le applicazioni con grado di protezione IP67.
Come gli altri sistemi Murrelektronik, anche Cube67 è stato ideato come componente a bordo macchina, infatti può essere installato nelle immediate vicinanze del processo.

Può essere personalizzato per soddisfare le esigenze specifiche di ogni installazione.

Cube67 è dotato di connessioni estraibili, moduli pressofusi e ingressi/uscite multifunzione il tutto racchiuso in una robusta custodia.

Le caratteristiche di Cube67 sono:

  • Topologia a stella/lineare
  • Un unico cavo ibrido per la trasmissione di energia e dati
  • Fino a 32 moduli per nodo bus
  • Espansione di sistema fino a 60 metri
  • Messa in funzione più rapida con l’indirizzamento automatico dei moduli
  • Possibilità di installazione a bordo macchina

Vuoi sapere come accedere da remoto nei tuoi sistemi? Contattaci!

Altrimenti scopri tutti gli approfondimenti Murrelektronik anche su video, guarda il nostro canale YouTube!

Articoli della stessa categoria

Porta master IO-Link per connettere più dispositivi industriali

La porta master IO-Link è la soluzione per ottenere un’automazione efficace.Attraverso questo sistema è possibile predisporre una rete di comunicazione dati, segnali ed energia che restituisce quante più informazioni possibili con il risultato di avere un completo...

Scopri le categorie del blog

News

Tecnologia

Servizi

L'esperto risponde

Scopri l’eccellenza dei prodotti Murrelektronik

Industria alimentare: la tecnologia Murrelektronik per mantenere i massimi livelli di igiene nel Food & Beverage
La gestione delle elettrovalvole in spazi ridotti