La nuova soluzione VarioX- IPC di Murrelektronik
Vario-X IPC è il nostro nuovo PC industriale. Si tratta di una soluzione IPC robusta e affidabile, ideale per applicazioni avanzate in ambito produttivo e manifatturiero.
Con il suo design modulare e decentralizzato, la potente CPU quad-core e la capacità di integrare e controllare diversi sistemi attraverso interfacce avanzate, Vario-X IPC è destinato a rivoluzionare le installazioni industriali.
Scopriamo di più in merito.
Prestazioni e versatilità al top: le caratteristiche della soluzione Vario-X IPC
Abbiamo progettato Vario-X IPC con lo scopo di soddisfare le esigenze avanzate delle applicazioni produttive e manifatturiere.
La nostra soluzione IPC si distingue per la sua versatilità e le prestazioni elevate, ma quali sono le caratteristiche principali?
- Una potente CPU quad-core
Vario-X IPC garantisce tempi di ciclo brevi e la capacità di gestire grandi volumi di dati, risultando ideale per applicazioni industriali complesse. - Le funzionalità PLC di CODESYS V3 e master EtherCAT
Vario-X IPC può controllare autonomamente macchinari e sistemi. Allo stesso tempo, la funzionalità master EtherCAT assicura un collegamento ad alte prestazioni con dispositivi di campo come azionamenti e moduli I/O. - Ampia gamma di interfacce fisiche, protocolli di comunicazione e grado di protezione IP65
Vario-X IPC può essere integrato in sistemi di controllo di livello superiore tramite diverse interfacce tra cui PROFINET ed EtherNet/IP Device. I singoli moduli di una linea di produzione possono essere automatizzati indipendentemente e comunicare tra loro attraverso il livello superiore, ottimizzando l’efficienza operativa. - Connessione al cloud stabile che permette di operare come EDGE gateway e EDGE Computer
Le interfacce gigabit Ethernet garantiscono una connessione stabile al cloud, consentendo a Vario-X IPC di operare come EDGE gateway e EDGE Computer. Questo permette di gestire la pre-elaborazione dei dati e la comunicazione dal sensore al cloud in modo efficiente. - Visualizzazioni create in CODESYS V3
Le visualizzazioni create in CODESYS V3 possono essere facilmente rappresentate su una vasta gamma di display locali e remoti tramite WebVisu, inclusi HMI, smartphone, tablet e PC. - Sensori di manutenzione predittiva integrati
I sensori di manutenzione predittiva integrati di Vario-X IPC monitorano costantemente lo stato del sistema, assicurando un funzionamento affidabile e ottimale.
Quali sono gli ambiti applicativi di Vario-X IPC?
Vario-X IPC è una soluzione ideale per una vasta gamma di applicazioni nell’automazione industriale.
Infatti può essere utilizzata, per esempio, nella robotica, dove la gestione rapida e precisa dei dati è fondamentale per il funzionamento ottimale dei robot.
Nell’intralogistica, invece, Vario-X IPC assicura che i sistemi di movimentazione e stoccaggio funzionino in modo efficiente e senza interruzioni.
Inoltre, è perfetto per l’integrazione in linee di produzione complesse, dove la decentralizzazione dei controlli può migliorare la flessibilità e ridurre i tempi di inattività.
Infine, la sua capacità di gestire grandi volumi di dati e di comunicare efficacemente con altri sistemi lo rende ideale anche per applicazioni IoT, consentendo una gestione avanzata e predittiva delle operazioni.
Murrelektronik è garanzia di innovazione e qualità
Da anni ci occupiamo di sviluppare, costruire e distribuire soluzioni di automazione industriale e, in particolare, siamo specializzati nella decentralizzazione dei sistemi di controllo.
La nostra missione è rendere le installazioni industriali più efficienti e affidabili, riducendo al contempo la complessità e i costi. In particolare, ci concentriamo sulla creazione di soluzioni modulari e scalabili che possono essere facilmente integrate in diverse applicazioni industriali, promuovendo la flessibilità e l’adattabilità.
Grazie alla nostra presenza globale, operiamo in numerosi Paesi, fornendo supporto locale e competenza tecnica per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti.
La nostra offerta comprende prodotti come cavi e connettori, dispositivi di interfaccia, moduli I/O, alimentatori e PC industriali, tra cui Vario-X IPC.
Contattaci per scoprire tutti i dettagli della nostra nuova soluzione IPC
Articoli della stessa categoria
TPM per l’industria: i 5 errori più frequenti che compromettono l’efficienza produttiva
Il TPM (Total Productive Maintenance) è un approccio giapponese alla gestione della manutenzione, nato per massimizzare l’efficienza produttiva, ridurre gli sprechi e rendere ogni operatore parte attiva della gestione dell’impianto. Analizziamo i cinque errori più...
Rete lineare vs rete ad anello: guida alla scelta per la topologia industriale
La scelta della rete per topologia industriale è una delle decisioni più strategiche nella progettazione di un impianto industriale. Tra le configurazioni più diffuse la rete lineare e la rete ad anello rispondono a esigenze tecniche differenti, che incidono sulla...
Fusibili elettronici: oltre la protezione, controllo attivo e diagnostica per quadri intelligenti
Esistono soluzioni di protezione che permettono di unire sicurezza elettrica e intelligenza operativa nei quadri industriali?I fusibili elettronici rappresentano una risposta concreta a questa esigenza, grazie alla loro capacità di superare i limiti dei sistemi di...