Trasmettere potenza con i cablaggi M12 Power L-code
Avere a disposizione questi cablaggi, infatti, vuol dire avere la costante sicurezza di fornire alimentazione e potenza a tutti i dispositivi all’interno di un sistema di automazione.
Oltretutto, i cablaggi M12 Power L-code sono il miglior sistema per inviare energia ad azionamenti lineari, motori passo-passo e linee di alimentazione per moduli bus di campo come MVK pro e Impact Pro.
Inoltre questa tipologia di connessioni sono l’alternativa ai tradizionali collegamenti 7/8” per tutte le applicazioni che richiedono tanta potenza ma in poco spazio.

Le caratteristiche dei cablaggi M12 Power L-code
I cablaggi M12 Power L-code sono compatti e ad alte prestazioni.
Infatti sono in grado di trasmettere valori elevati di corrente anche in ambienti industriali gravosi grazie alla loro elevata resistenza meccanica e agli urti.
Nel dettaglio, le caratteristiche dei cablaggi M12 Power L-code sono così elencabili.
- Valori elevati di trasmissione della corrente: fino a 16 A carico continuo per PIN con tensione a 63 V AC/DC.
- Resistenza a shock e vibrazioni: grazie al bloccaggio integrato antivibrazione, i morsetti garantiscono contatti sicuri per la trasmissione di potenza.
- Perfetta tenuta: la completa pressofusione dei connettori garantisce l’ermeticità dei collegamenti secondo il grado di protezione IP67.
- Elevato numero di riutilizzo: il dispositivo può essere accoppiato e disaccoppiato fino a 500 volte senza perdere le proprietà di tenuta
In definitiva, i cablaggi M12 Power L-code, come tutte le altre tipologie di connessioni Murrelektronik, sono preassemblati e 100% testati dalla fabbrica.
L’obiettivo è di garantire sempre prestazioni invariate lungo tutto il loro ciclo di vita.
Murrelektronik è attenta nel facilitare al massimo i collegamenti e la messa in opera di qualsiasi tipo di cablaggio.
Per questo dati, segnali ed energia vengono gestiti attraverso apposite tipologie di cablaggio contraddistinte da codifica dei connettori, colore del cavo e materiali.
Scopri di più sui vantaggi della codifica Murrelektronik.
Contattaci per scegliere il connettore e il cablaggio corretto per trasferire tutta la tua energia!
Articoli della stessa categoria
TPM per l’industria: i 5 errori più frequenti che compromettono l’efficienza produttiva
Il TPM (Total Productive Maintenance) è un approccio giapponese alla gestione della manutenzione, nato per massimizzare l’efficienza produttiva, ridurre gli sprechi e rendere ogni operatore parte attiva della gestione dell’impianto. Analizziamo i cinque errori più...
Rete lineare vs rete ad anello: guida alla scelta per la topologia industriale
La scelta della rete per topologia industriale è una delle decisioni più strategiche nella progettazione di un impianto industriale. Tra le configurazioni più diffuse la rete lineare e la rete ad anello rispondono a esigenze tecniche differenti, che incidono sulla...
Fusibili elettronici: oltre la protezione, controllo attivo e diagnostica per quadri intelligenti
Esistono soluzioni di protezione che permettono di unire sicurezza elettrica e intelligenza operativa nei quadri industriali?I fusibili elettronici rappresentano una risposta concreta a questa esigenza, grazie alla loro capacità di superare i limiti dei sistemi di...