Sistemi di connessione Murrelektronik
Gestire dati e potenza sulle tue installazioni non è mai stato così facile
Abbatti i costi del 30% con la progettazione integrata dei sistemi di connessione Murrelektronik
Riduce i tempi di progettazione
Ottimizza il numero di componenti
Evita gli errori di installazione
Crea massima efficienza grazie alla messa in funzione modulare
Fa leva sulle sinergie e il risparmio di processo
Riduce Bottom
I vantaggi “zero cabinet” di Murrelektronik
La funzionalità e la semplicità sono caratteristiche che influiscono positivamente sull’affidabilità delle reti industriali.
In particolare, la tecnica di connessione Murrelektronik zero cabinet risolve le complessità dovute ai sistemi di cablaggio tradizionali.
Infatti decentralizzare significa trasferire tutti i componenti a bordo macchina, ottenendo così applicazioni snelle e non complicate, economiche e dai consumi ridotti.
Meno cablaggi e installazioni a bordo macchina permettono collegamenti ottimali per l’automazione 4.0.

Armadi elettrici più piccoli e meno complessi

Numero di cablaggi ridotto

Minor consumo energetico

Risparmio economico e di tempo
L’offerta Murrelektronik per la tecnica di connessione
La tecnica di connessione Murrelektronik permette a ogni dispositivo di comunicare all’interno di una rete industriale.
Dai sensori e attuatori ai moduli bus di campo, Murrelektronik offre la soluzione perfetta per ogni esigenza.
1
Cavi di Segnale
M8 – M12
I cavi segnale Murrelektronik con connettori M8 e M12 garantiscono:
- collegamenti perfetti
- altissima resistenza agli agenti esterni fisici e chimici
- affidabilità
Infatti tutti i connettori sono 100% testati per dare sempre il massimo, adattandosi ad ogni ambiente industriale.
Nell’automazione, è necessario avere collegamenti ottimali anche verso valvole e attuatori.
Con i connettori per elettrovalvole, Murrelektronik offre la possibilità di una gestione semplice ed intelligente direttamente a bordo macchina.
2
Cavi Dati
La trasmissione dei dati è il fondamento dell’automazione.
I connettori di rete Murrelektronik permettono in brevissimo tempo l’implementazione della rete anche a bordo macchina.
Infatti Murrelektronik offre tantissime soluzioni per:
- collegamenti robusti
- collegamenti resistenti
- collegamenti a zero problemi, anche quando si tratta di ambienti industriali gravosi
Le connessioni disponibili da M8 a M12 e da 3 a 12 poli ed RJ45, fanno dei connettori di rete Murrelektronik il miglior sistema per far dialogare le reti industriali, anche quelle con esigenze particolarmente difficili.
3
Cavi di potenza
I cablaggi con connettori di potenza Murrelektronik rispondono a tutti i requisiti specifici per la trasmissione di energia.
Nel campo della tecnica di connessione di potenza sono necessarie prestazioni elevate e dimensioni contenute.
I cablaggi con connettori di potenza Murrelektronik garantiscono:
- meccanismo di bloccaggio completo
- connessioni resistenti agli agenti esterni
- connessioni resistenti alle vibrazioni
I cavi di potenza sono disponibili in un’ampia varietà di combinazioni a seconda delle specifiche, con attacco M12, MQ15 e M23.
4
Applicazioni Outdoor/Mobile Application
I mezzi agricoli e di servizio lavorano in ambienti particolarmente gravosi.
I cablaggi con connettori Murrelektronik per applicazioni outdoor garantiscono:
- affidabilità
- collegamenti continui anche in presenza di polvere, ghiaccio, fango, umidità, raggi UV, olii e sale.
Robusti ed ermetici, i cablaggi con connettori Murrelektronik per applicazioni outdoor sono 100% testati e disponibili in PUR per avere lunghissima durata.
Le proposte Murrelektronik offrono moltissime combinazioni e colori, infatti i nostri connettori per applicazioni outdoor rappresentano la soluzione più semplice per la trasmissione dei dati e della potenza.
5
Connettori Food & Beverage
I sistemi di connessione nel settore F&B devono essere in grado di funzionare in ambienti gravosi.
In particolare dove i requisiti di igiene sono una condizione imprescindibile.
Infatti i processi e tutti i prodotti di questo settore devono essere esenti da contaminazioni esterne.
I cablaggi con connettori per F&B Murrelektronik sono a perfetta tenuta e, grazie alle numerose possibili combinazioni, sono la scelta migliore se abbinata a moduli Cube67 (anche master IO-Link) in acciaio inox.
In conclusione, mantenere una completa connessione in un ambiente che richiede protezione dalla corrosione e alti livelli igienici è possibile con i cablaggi con connettori per F&B Murrelektronik.
Tecnica di connessione Murrelektronik: “Zero cabinet”
Con Murrelektronik le reti decentralizzate diventano realtà.
Infatti, per Murrelektronik, “zero cabinet” vuol dire gestire tutti i dispositivi a bordo macchina.
In particolare, una topologia decentralizzata delle reti è più semplice e permette una migliore gestione dei dati e della potenza ottenendo i seguenti vantaggi:
risparmio economico
risparmio di tempo
sia per l’installazione che per l’implementazione.
Questa è la filosofia Murrelektronik che, con la sua tecnica di connessione, propone un sistema completo progettato per dare il massimo in modo funzionale, semplice e affidabile.
1
Cavi di Segnale
M8 – M12
Connettori M8 – M12

Scopri i dettagli
I cavi segnale M8 – M12 di Murrelektronik sono disponibili in moltissime varianti, tipologia di materiale e numero di pin offrendo adattabilità ottimale per i collegamenti su moduli I/O, master e hub IO-Link, switch.
Per ogni applicazione che richiede una connessione veloce, la varietà di modelli disponibili di connettori M8 – M12 di Murrelektronik è la soluzione giusta.
- Disponibili con attacco a 90°
- Indicazione di stato luminosa integrata
- In PVC o PUR per alta robustezza
- Resistenti a UV, detergenti, vibrazioni
Connettori per valvole

Scopri i dettagli
I connettori per elettrovalvole Murrelektronik sono la soluzione perfetta per mettere in collegamento attuatori ed elettrovalvole.
Robusti e resistenti, i connettori per elettrovalvole Murrelektronik sono disponibili in attacco singolo o doppio, con segnalazione luminosa di stato integrata e schermatura.
Inoltre sono in grado di funzionare negli ambienti industriali più gravosi.
- Indicazione di stato luminosa integrata
- Circuito di soppressione disturbi integrato
- Connessioni M8 – M12
- Schermatura
- Resistenti a UV, detergenti, vibrazioni
- In PVC/PUR ad alta resistenza
Accessori per connessioni di segnale

Scopri i dettagli
Gli accessori per connessioni di segnale Murrelektronik garantiscono semplicità e precisione di montaggio unita alla possibilità di implementare facilmente la rete di comunicazione a bordo macchina.
Passaparete, calotte di protezione, terminali, elementi di chiusura e staffe di supporto sono accessori testati e certificati UL per garantire la massima affidabilità e sicurezza.
2
Cavi Dati
Cavi con connettore M12 per Profibus DeviceNet, CANopen

Scopri i dettagli
I cablaggi con connettore M12 di Murrelektronik sono 100% testati e certificati UL.
Inoltre sono ideali per più protocolli di trasmissione come Profibus, DeviceNet e CANopen.
I cablaggi con connettore M12 sono disponibili con attacco orizzontale o 90°, da 2 a 8 poli, in PVC, PUR o TPE.
- Alta resistenza agli agenti esterni
- Schermatura
- Resistenti a UV, detergenti, vibrazioni e sollecitazioni meccaniche
- Per protocollo Profibus, DeviceNet e CANopen
Cavi con connettore M12 /RJ45 Profinet, EtherNet/IP – EtherCAT

Scopri i dettagli
I cablaggi con connettore M12/RJ45 di Murrelektronik sono 100% testati e certificati UL.
In particolare sono ottimali per più protocolli di trasmissione come Profinet, EtherNet/IP – EtherCAT e particolarmente adatti per applicazioni robotiche.
I cablaggi con connettore M12/RJ45 di Murrelektronik sono disponibili con attacchi angolari a 45° e 90°, da 4 a 8 poli e in numerosi colori.
- Alta resistenza agli agenti esterni
- Schermatura
- Resistenti a detergenti, olii, vibrazioni e sollecitazioni meccaniche
- Per protocollo Profinet, EtherNet/IP – EtherCAT
Cavi con connettore M12 /RJ45 GB EtherNet – PoE

Scopri i dettagli
I cablaggi con connettore M12/RJ45 GB di Murrelektronik sono progettati per protocolli di trasmissione EtherNet – Power over EtherNet.
Inoltre garantiscono alta capacità di trasmissione dati adatti per ogni applicazione, anche robotica.
I cablaggi con connettore M12/RJ45 GB di Murrelektronik sono disponibili in numerosi colori e in materiale PUR per ottenere collegamenti robusti, resistenti agli agenti esterni e duraturi.
- Alta resistenza agli agenti esterni
- Schermatura
- Resistenti a detergenti, olii, vibrazioni e sollecitazioni meccaniche
- Per protocollo EtherNet – PoE
Accessori per connessioni dati

Scopri i dettagli
Gli accessori per connessione dati Murrelektronik, garantiscono semplicità e precisione di montaggio unita alla possibilità di implementare facilmente la rete di comunicazione a bordo macchina.
Passaparete, accoppiatori a T e connettori a campo, sono accessori testati e certificati UL per garantire la massima affidabilità e sicurezza con grado di protezione IP67.
3
Cavi di Potenza
Connettori Circolari di Potenza M12 Power

Scopri i dettagli
I connettori M12 Power di Murrelektronik, di piccole dimensioni ma grande portata, hanno un’elevata capacità di trasmissione della corrente.
Rappresentano la migliore soluzione per una connessione sicura e plug-in per ogni azionamento lineare, motore passo-passo e per l’alimentazione dei moduli bus di campo.
I connettori M12 Power di Murrelektronik distribuiscono potenze elevate in spazi contenuti.
- Fino a 630 V AC
- Grado di protezione IP67
- Disponibili in PUR per all’utilizzo in contesti industriali gravosi
- Resistenza ad agenti esterni e vibrazioni
Connettori di Potenza MQ15 power

Scopri i dettagli
I connettori di potenza MQ15 di Murrelektronik è il sistema di connessione veloce molto pratico che permette un risparmio di tempo fino all’80% in fase di installazione.
Adatti per i motori asincroni e trifase fino a 7,5 kW, i connettori di potenza MQ15 di Murrelektronik sono disponibili in PUR (e PVC) per un’elevata resistenza agli agenti e rispondono a tutte le specifiche necessarie all’uso industriale.
- Fino a 600V AC/DC
- Grado di protezione IP67
- Elevata resistenza per l’uso in contesti industriali gravosi
- Schermatura
Connettori di Potenza 7/8″

Scopri i dettagli
I cablaggi con connettore Mini 7/8” di Murrelektronik sono robusti e adatti e pensati principalmente per l’alimentazione di moduli I/O a bordo macchina.
Disponibili in un ampio assortimento di tipologie e configurazioni, da 3 a 5 poli e certificati UL, i cablaggi con connettore Mini 7/8” di Murrelektronik sono garantiscono elevata potenza in dimensioni molto contenute.
- Fino a 400 V AC/DC
- Dimensioni ultracompatte
- Grado di protezione IP67
- Resistenza meccanica, agli agenti esterni e agli olii
Connettori di Potenza M23 drives

Scopri i dettagli
I cablaggi con connettori M23 di Murrelektronik sono perfetti per collegare i servomotori agli azionamenti. Elevata resistenza grazie alla pressofusione in PUR, ampia possibilità di configurazione e disponibilità da 6 a 19 poli. I cablaggi con connettori M23 di Murrelektronik sono compatibili con le specifiche Siemens.
- 6, 8, 12, 17 o 19 poli
- Grado di protezione IP67
- Elevata resistenza a contesti industriali gravosi
- Completamente pressofuso in PUR
Accessori per connessioni di potenza

Scopri i dettagli
Gli accessori per connessione di potenza Murrelektronik permettono di implementare facilmente la rete di alimentazione di motori e attuatori.
Passaparete, connettori a campo e accoppiatori a T sono accessori testati e certificati UL per garantire la massima affidabilità e sicurezza con grado di protezione IP67.
4
Cavi con connettore M12

Scopri i dettagli
Dove sono richieste connessioni affidabili e ad alta resistenza, i cablaggi con connettore M12 di Murrelektronik sono la scelta giusta.
Disponibili in varie combinazioni di materiali e colori, i cablaggi con connettore M12 di Murrelektronik sono in grado di funzionare perfettamente anche nelle condizioni più difficili e garantire una lunga durata anche grazie all’utilizzo di acciaio inox.
- Guarnizione piatta
- Grado di protezione IP66K/68
- Parti metalliche in acciaio inox
- Resistente a raggi UV, olii, shock e vibrazioni
Cavi con connettori JUNIOR

Scopri i dettagli
I cablaggi con connettore Junior di Murrelektronik permettono una connessione velocissima, con un clic. Ampia gamma di combinazioni disponibile ed elevata resistenza meccanica e agli agenti esterni, fanno dei cablaggi con connettore Junior di Murrelektronik la soluzione giusta per la connessione con le elettrovalvole.
- Da 12 a 230 V AC/DC
- Segnalazione luminosa con LED
- Attacco orizzontale o 90°
- Antifiamma
Cavi con connettori DEUTSCH

Scopri i dettagli
I cablaggi con connettori Deutsch di Murrelektronik garantiscono il massimo isolamento dagli agenti esterni grazie al loro doppio sigillo.
Per l’utilizzo in ambienti particolarmente gravosi, i cablaggi con connettori Deutsch di Murrelektronik sono disponibili da 2 a 6 poli e sono la soluzione compatta e ad alta resistenza per la trasmissione di segnali e di energia.
- Pressofusione in PUR
- Doppio sigillo nell’area di connessione
- Design estremamente compatto
- Segnalazione luminosa con LED
Accessori per le applicazioni outdoor

Scopri i dettagli
Gli accessori per le applicazioni outdoor di Murrelektronik permettono di implementare in modo completo la distribuzione di segnale ed energia.
Distributori di segnale, accoppiatori a T, passaparete e connettori a campo sono accessori testati e certificati UL per garantire la massima affidabilità e sicurezza.
5
Connettori Food and Beverage
Connettori M8 – M12

Scopri i dettagli
Le prestazioni dei cablaggi con connettori per F&B Murrelektronik vanno ben oltre quelle dei tradizionali sistemi di collegamento.
Connettori pressofusi in acciaio inox M8 o M12 rendono i cablaggi per F&B Murrelektronik resistenti a lavaggi ripetuti mantenendo una perfetta connessione.
Disponibili da 3 a 8 pin garantiscono un grado di protezione IP69.
Inoltre, grazie ai materiali utilizzati per il rivestimento, è possibile individuare le impurità con estrema facilità.
- Alta resistenza a lavaggi ad alta pressione
- Materiali certificati UL, certificati ECOLAB e conformi a FDA
- Ampio range di temperatura da -40…+105 °C
- Grado di protezione IP69K
Connettori per valvole

Scopri i dettagli
Anche nel settore Food & Beverage i connettori per elettrovalvole Murrelektronik sono la soluzione perfetta e resistente agli agenti esterni.
Infatti i connettori per elettrovalvole sono disponibili con segnalazione luminosa di stato integrata e schermatura.
- Indicazione di stato luminosa integrata
- Circuito di soppressione disturbi integrato
- Connessioni M8 – M12
- Schermatura
- Resistenti a detergenti, vibrazioni lavaggi ad alta pressione
Accessori per cablaggi Food & Beverage

Scopri i dettagli
Gli accessori per cablaggi per F&B Murrelektronik permettono di implementare in modo semplice la rete dati e di alimentazione direttamente a bordo macchina.
Passaparete e accoppiatori a T, sono accessori testati e certificati UL per garantire la massima affidabilità e sicurezza.
Scrivici per essere ricontattato senza impegno
A seconda della tipologia di installazione, moduli I/O, sensori, azionamenti, telecamere e dispositivi di illuminazione necessitano di connessioni personalizzate ed affidabili.
Murrelektronik propone una gamma completa di:
cablaggio per alimentazione di potenza
cablaggio per comunicazione dati
Tutti testati al 100% per implementare ogni installazione a bordo macchina ed ottenere l’obiettivo zero cabinet.
Robusti, resistenti ed ermetici, con i cablaggi e connettori Murrelektronik è possibile un significativo risparmio di tempo per l’installazione.
La tua rete industriale zero cabinet con la tecnica di connessione Murrelektronik
Vuoi saperne di più? Gli esperti Murrelektronik rispondono a ogni quesito.
Parlane ora con noi!