Scopri i prodotti Murrelektronik
Murrelektronik è l’eccellenza nello sviluppo, nella produzione e nella distribuzione di soluzioni di automazione industriale.
La nostra offerta di prodotto si suddivide in:
Proponiamo componenti estremamente affidabili e 100% testati con l’obiettivo di semplificare le architetture di rete.
Con i nostri prodotti, infatti, si riducono in modo significativo i cablaggi facilitando le installazioni decentralizzate, ovvero quelle a bordo macchina.


Sistemi IO-Link
I sistemi IO-Link Murrelektronik massimizzano l’efficienza delle reti.
Grazie al protocollo IO-Link qualsiasi componente connesso diventa parte attiva ottimizzando la gestione dei processi.


Tecnica di connessione
I cablaggi e connettori Murrelektronik soddisfano qualsiasi esigenza grazie alla personalizzazione pressoché illimitata.
Gestire dati e potenza con i connettori e cablaggi Murrelektronik garantisce risparmi significativi di denaro e tempo.


Interfacce
I sistemi di interfaccia Murrelektronik semplificano i collegamenti armadio – macchina, permettendo meno sezioni a tutto vantaggio della continuità.
Connettere, separare e comunicare con i sistemi di interfaccia Murrelektronik ora è semplice e sicuro.


Elettronica del quadro elettrico
I componenti per quadro elettrico Murrelektronik sono concepiti per la corretta gestione della corrente.
Ciò permette di ottenere impianti efficienti, continuità, zero dispersioni, risparmio energetico e zero fermi macchina.
Murrelektronik Italia, l’eccellenza nella tecnologia di rete
Murrelektronik è attiva nell’automazione industriale dal 1993. Oggi rappresenta il punto di riferimento nella tecnologia di rete.
Il nostro obiettivo è quello di creare connessioni semplificate e sicure, portando il processo di automazione di macchine e impianti a un livello superiore.
Più semplice, più veloce, più redditizio.
Stay Connected è il nostro motto: con oltre 3.000 dipendenti in 50 nazioni siamo sempre a contatto con il cliente. Sviluppiamo e proponiamo soluzioni personalizzate, dal singolo componente fino alle installazioni decentralizzate di sistema zero-cabinet.
Murrelektronik lavora con realtà appartenenti a tutti i settori industriali. La continua presenza in campo e l’alta qualità dei prodotti forniti si traducono nella crescente fiducia che ogni cliente ripone in Murrelektronik.