Murrelektronik a SPS 2022 Norimberga: la principale fiera europea sull’automazione e sull’IT per l’industria
Murrelektronik sarà presente a SPS 2022 Norimberga dall’8 al 10 Novembre per presentare le sue ultime novità.
Vieni a trovarci allo Stand 325 – Padiglione 9.
Al centro di SPS 2022 c’è la digitalizzazione: il megatrend che, nel settore dell’automazione, sta ponendo una serie di nuove sfide e requisiti da soddisfare.
Alcuni obiettivi che l’industria si prefigge di raggiungere per rendere i flussi produttivi flessibili, efficienti e profittevoli sono:
- connettere il mondo analogico con quello digitale
- progettare sistemi a prova di futuro
- raggiungere nuovi standard di efficienza energetica
Anche Murrelektronik è pronta a raccogliere queste sfide con il suo ampio portfolio di soluzioni dedicate all’automazione di prossima generazione.
I prodotti di automazione Murrelektronik presentati a SPS 2022
I prodotti di punta Murrelektronik presenti allo stand sono in grado di rispondere ai requisiti di automazione relativi a tutte le fasi produttive.
In particolare, la decentralizzazione e la tecnologia di installazione sono due caratteristiche che Murrelektronik declina su tutte le installazioni industriali.
Durante l’edizione 2022 di SPS Norimberga, Murrelektronik presenterà diverse soluzioni dedicate a:
I sistemi di comunicazione IO-Link
Murrelektronik propone i moduli master IO-Link MVK Pro e Impact67 Pro: i sistemi più intelligenti per collegare i dispositivi IO-Link.
Queste soluzioni di comunicazione sono dotate di otto porte M12 multifunzione disponibili per i protocolli bus di campo Profinet, Ethercat, Ethernet, IP.
Visita la pagina dedicata moduli master IO-Link compatti con otto porte multifunzione.
I sistemi di visione
I sistemi di visione nel campo della produzione industriale e della logistica ricoprono un’importanza fondamentale.
Murrelektronik, per l’elaborazione industriale delle immagini, propone soluzioni “plug and play” come: Xelity Hybrid, Distributori NEC Class2, Master Breakout Box.
Visita la pagina dedicata alle soluzioni di installazione per sistemi di visione.
Il sistema di connessione di potenza
Il nuovo sistema di connessione MQ15 di Murrelektronik è la migliore soluzione per distribuire l’alimentazione ai motori asincroni trifase.
Semplice e rapido da installare, sicuro e affidabile, consente di risparmiare fino all’80% di tempo durante l’installazione.
Il sistema modulare di automazione e azionamento
Si scrive automazione decentralizzata al 100%, si legge Vario-X.
Si tratta del sistema modulare Murrelektronik che risponde perfettamente a tutte le esigenze di macchina.
Vario-X è in grado di mettere in collegamento tutti i dispositivi a bordo macchina senza più avere la necessità dell’armadio elettrico.
Alimentazione, segnali, dati, il tutto in un backplane dalle dimensioni contenute ed estremamente robusto.
Visita il sito principale della fiera SPS 2022 a Norimberga e contattaci per maggiori informazioni!
Articoli della stessa categoria
Murrelektronik apre le porte dell’HeadQuarter in Germania ai propri clienti
Le porte del nostro HeadQuarter in Germania si spalancano per offrire ai nostri clienti un’opportunità unica di scoprire da vicino la nostra azienda. Queste visite nascono dall’idea di mostrare la nostra realtà a 360 gradi; quindi non offriamo solo la possibilità di...
Sponsorship sportive: Murrelektronik a supporto dei valori dello sport
Il mondo dello sport ha sempre rappresentato un terreno fertile per la crescita personale, la collaborazione e il superamento dei propri limiti. Questi valori si allineano perfettamente con i principi aziendali di Murrelektronik. Infatti, proprio come nello sport,...
Murrelektronik a SPS Norimberga 2024 dal 12 al 14 novembre
Torna l’appuntamento annuale con SPS Norimberga dal 12 al 14 novembre 2024, che vedrà, come di consueto, la partecipazione di Murrelektronik.Dove sarà Murrelektronik?Padiglione 9, stand 325Con una lunga tradizione alle spalle, SPS Norimberga rappresenta un punto di...