Il cablaggio senza utensili con il sistema di connessione MQ15
Il cablaggio senza utensili è la proposta Murrelektronik per velocizzare ulteriormente la messa in opera di tutti i collegamenti.
Negli impianti industriali, infatti, i sistemi di automazione molto spesso richiedono una quantità significativa di connessioni.
Quando sono presenti molti dispositivi aumenta il numero dei cablaggi, per questo motivo la messa in opera può comportare tempi lunghi e anche la necessità di un’attrezzatura dedicata.
Murrelektronik, specialista nei collegamenti e nelle connessioni industriali, spiega com’è possibile risparmiare tempo e cablare in modo semplice.
Il sistema di connessione MQ15 per il cablaggio senza utensili
Il sistema di connessione MQ15 di Murrelektronik è il modo più veloce per effettuare un collegamento.
Infatti, con un solo quarto di giro viene garantito un collegamento rapido, sicuro e molto pratico perchè non richiede l’uso di utensili.
In particolare, il sistema MQ15 permette:
- connessione con grado di protezione IP67
- risparmio di tempo fino all’80% in fase di installazione
- adattabilità per motori asincroni e trifase con potenze fino a 7,5 kW
Caratteristiche del sistema di connessione MQ15
Vediamo ora nel dettaglio le caratteristiche del sistema di connessione MQ15:
- Connettore disponibile con attacco a 0° o 90°
- 4 o 6 poli con cablaggio a scelta (PUR o PVC) a seconda dell’applicazione
- Grado di protezione IP67
- 600 V AC e fino a 16 A di corrente
- Certificazione UL e conforme alle norme CE
- Dimensioni contenute
- Adatto ad ambienti industriali gravosi

Il cablaggio senza utensili garantisce facilità e rapidità di connessione dei dispositivi
Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, questo sistema di connessione rende l’operazione di collegamento dei dispositivi nei sistemi di automazione semplice, rapida e sicura.
In campo industriale, i tempi di installazione di ogni singolo cavo giocano un ruolo fondamentale. È pertanto necessario essere rapidi e precisi, in particolar modo all’interno di sistemi complessi come ad esempio: i magazzini automatici, i dispositivi di trasporto interno delle merci o le linee per il packaging.
Scopri come Murrelektronik può velocizzare l’installazione dei tuoi collegamenti: contattaci!
Altrimenti scopri tutti gli approfondimenti Murrelektronik anche su video, guarda il nostro canale YouTube!
Articoli della stessa categoria
TPM per l’industria: i 5 errori più frequenti che compromettono l’efficienza produttiva
Il TPM (Total Productive Maintenance) è un approccio giapponese alla gestione della manutenzione, nato per massimizzare l’efficienza produttiva, ridurre gli sprechi e rendere ogni operatore parte attiva della gestione dell’impianto. Analizziamo i cinque errori più...
Rete lineare vs rete ad anello: guida alla scelta per la topologia industriale
La scelta della rete per topologia industriale è una delle decisioni più strategiche nella progettazione di un impianto industriale. Tra le configurazioni più diffuse la rete lineare e la rete ad anello rispondono a esigenze tecniche differenti, che incidono sulla...
Fusibili elettronici: oltre la protezione, controllo attivo e diagnostica per quadri intelligenti
Esistono soluzioni di protezione che permettono di unire sicurezza elettrica e intelligenza operativa nei quadri industriali?I fusibili elettronici rappresentano una risposta concreta a questa esigenza, grazie alla loro capacità di superare i limiti dei sistemi di...