Connettori precablati e flangiati: la soluzione al cablaggio motori in spazi ridotti
Anche quando lo spazio a disposizione è davvero poco.
Leggi l’approfondimento e guarda il video con il nostro esperto Mirko Rampon che risponde.
Nel caso dei motori elettrici, è inoltre necessario che i collegamenti rispondano a specifici requisiti di corrente e tensione.
In questo video Murrelektronik propone la soluzione attraverso i cablaggi MQ15.
I connettori precablati e flangiati MQ15 per il cablaggio motori rapido e sicuro

I connettori flangiati e già precablati semplificano e velocizzano le operazioni di collegamento del motore.
Spesso i motori vengono posizionati in zone difficilmente accessibili.
Questo rende arduo e dispendioso – in termini di tempo – l’utilizzo di cablaggi di tipo tradizionale.
Per questo motivo Murrelektronik propone una gamma di connettori MQ15 in grado di gestire senza alcun problema potenze fino a 7,5 KW.
La serie di connettori MQ15 sono infatti in grado di trasmettere correnti elevate in spazi estremamente ridotti.
Inoltre grazie alla particolare conformazione della presa – che con ¼ di giro assicura una connessione rapida e sicura – i motori possono essere collegati in brevissimo tempo.
Vediamo ora in breve le caratteristiche dei connettori MQ15.
Le caratteristiche della serie di connettori precablati MQ15 per il cablaggio motori
Riportiamo qui di seguito le principali caratteristiche dei connettori MQ15:
- gestione corrente fino a 16A e tensione fino a 600V
- versione a 4 o 6 poli, quest’ultima dispone di 2 poli per la gestione segnale
- grado di protezione IP 67
- perfetta tenuta stagna
- installazione semplice e rapida
- zero errori di cablaggio
Inoltre la serie connettori MQ15 di Murrelektronik è resistente sia all’acqua che alla polvere.
È ideale per effettuare collegamenti sui motori asincroni trifase e rappresenta la soluzione per la gestione di alimentazione di motori con il miglior rapporto qualità/prezzo.
Vuoi saperne di più? Contattaci!
E se vuoi scoprire ulteriori approfondimenti, guarda il canale YouTube!
Articoli della stessa categoria
I segnali analogici negli impianti industriali e la tecnologia IO-Link
La tecnologia IO-Link è ormai diffusa nel mondo dell’automazione industriale grazie al fatto che permette di convogliare dati, alimentazione e segnali in un’unica soluzione. Tuttavia, negli impianti industriali sono ancora presenti numerosi sensori e attuatori di tipo...
Le certificazioni per il mercato americano dei dispositivi industriali Murrelektronik
Nell’ambito industriale, il mercato americano, rispetto al resto del mondo, deve rispettare normative assai più stringenti.Oltre che per la sicurezza del personale, vi sono requisiti fra i più severi per la prevenzione del rischio incendi dovuto a cortocircuiti o...
Porta master IO-Link per connettere più dispositivi industriali
La porta master IO-Link è la soluzione per ottenere un’automazione efficace.Attraverso questo sistema è possibile predisporre una rete di comunicazione dati, segnali ed energia che restituisce quante più informazioni possibili con il risultato di avere un completo...