Xelity Wave Pro: la soluzione wireless scalabile per l’innovazione nelle reti industriali
Nelle moderne architetture industriali, la connettività non è più un elemento accessorio, ma una componente strutturale che incide direttamente su continuità operativa, efficienza e capacità di adattamento degli impianti.
La crescente diffusione di sistemi decentralizzati e la necessità di rendere le linee più flessibili stanno evidenziando i limiti delle infrastrutture tradizionali. Il cablaggio, per quanto consolidato, introduce vincoli che rendono più complessa la gestione di impianti dinamici e in continua evoluzione.
In questo scenario, il wireless assume un ruolo diverso: non più semplice alternativa, ma estensione naturale della rete industriale.
Con Xelity Wave Pro, abbiamo sviluppato una soluzione capace di rispondere a queste esigenze, contribuendo concretamente all’innovazione nelle reti industriali.
Come? Scopriamolo insieme.
Cos’è Xelity Wave Pro e perché rappresenta un salto in avanti nell’automazione?
Xelity Wave Pro è una piattaforma wireless scalabile progettata per la comunicazione in tempo reale nelle applicazioni industriali e rappresenta un tassello fondamentale dell’innovazione nelle reti industriali di nuova generazione.
Il suo valore non risiede unicamente nell’eliminazione del cablaggio, ma nella possibilità di ripensare l’intera infrastruttura di rete in termini di continuità, semplicità e adattabilità.
Abbiamo progettato questa soluzione per affrontare problematiche concrete:
- trasmissione wireless dei protocolli bus di campo;
- semplificazione delle fasi di progettazione e configurazione;
- riduzione dei tempi di commissioning;
- continuità della comunicazione anche in contesti dinamici.
Il risultato è una rete meno vincolata da elementi fisici e più coerente con le esigenze reali del processo produttivo.
Prestazioni Xelity che fanno la differenza in produzione
Nel contesto industriale, le prestazioni di una rete non si misurano solo in termini di velocità, ma soprattutto in continuità e prevedibilità.
Le prestazioni Xelity sono state sviluppate proprio con questo obiettivo.
La trasmissione dati consente di gestire applicazioni complesse mantenendo un flusso informativo costante e aggiornato in tempo reale, adatto ai protocolli di comunicazione bus di campo anche di sicurezza.
A questo si affianca il roaming a 0 ms, che garantisce il passaggio tra Access Point senza interruzioni, anche in presenza di dispositivi in movimento. La comunicazione rimane stabile, senza perdita di dati o latenza percepibile.
Il livello di affidabilità del 99,9999% rappresenta un ulteriore elemento distintivo, soprattutto nelle applicazioni in cui anche brevi interruzioni possono avere un impatto significativo sulla produzione.
In questo senso, la rete wireless smette di essere un compromesso e diventa una soluzione pienamente affidabile.
L’architettura di Xelity Wave Pro: flessibile, scalabile e pronta per il futuro
Uno degli aspetti più rilevanti di Xelity Wave Pro è la sua architettura.
In particolare, l’architettura Xelity Wave Pro si basa su una configurazione modulare composta da Access Point e Client, progettata per adattarsi a contesti produttivi in evoluzione.
Questo approccio consente di costruire reti scalabili, facilmente espandibili e modificabili senza interventi invasivi sull’infrastruttura esistente.
Il sistema risulta trasparente per i protocolli Ethernet base, rendendo possibile la trasmissione real time di PROFINET – PROFIsafe, EtherNet/IP – CIP Safety (oltre a protocolli standard quali OPC UA, MQTT). Questo garantisce un’integrazione diretta con i sistemi già presenti in impianto.
Inoltre, la conformità CRA2027 rende la soluzione già allineata ai futuri requisiti normativi, offrendo un’infrastruttura progettata per durare nel tempo.
Installazione semplice e configurazione intuitiva
La complessità operativa è uno dei principali ostacoli nell’implementazione di nuove tecnologie.
Per questo, Xelity Wave Pro è stato progettato per semplificare ogni fase, dall’installazione alla messa in servizio.
La configurazione avviene tramite una Web GUI intuitiva, che consente non solo una rapida impostazione del sistema, ma anche il monitoraggio continuo della qualità del segnale.
Questo permette di intervenire tempestivamente e mantenere sotto controllo le prestazioni della rete.
La protezione IP65 consente inoltre l’installazione diretta a bordo macchina, anche in ambienti industriali gravosi, riducendo la necessità di componenti aggiuntivi e semplificando il layout dell’impianto.
Xelity Wave Pro e l’innovazione nelle reti industriali: il wireless come nuovo standard
L’evoluzione delle reti industriali sta portando verso modelli sempre più distribuiti, flessibili e decentralizzati.
In questo contesto, il wireless non rappresenta più una soluzione alternativa, ma una componente centrale nella progettazione degli impianti.
Ridurre il cablaggio significa ridurre complessità, aumentare la flessibilità e migliorare la capacità di adattamento delle linee.
Con Xelity Wave Pro, questo approccio diventa concreto: l’architettura Xelity consente di superare i vincoli fisici della rete e costruire infrastrutture più coerenti con le esigenze dell’automazione moderna.
Quali sono le specifiche tecniche di Xelity Wave Pro?
Le principali caratteristiche tecniche Xelity Wave Pro includono:
- velocità di trasmissione dati fino a 6 Mbit/s;
- affidabilità fino al 99,9999%;
- roaming a 0 ms;
- supporto ai principali protocolli Ethernet-based;
- bande di frequenza: 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz;
- configurazione tramite Web GUI con monitoraggio del segnale;
- protezione IP65 per installazione a bordo macchina.
Perché scegliere Xelity Wave Pro per la tua rete industriale?
Le reti industriali stanno evolvendo verso modelli sempre più orientati alla continuità operativa, alla flessibilità e alla semplificazione dell’infrastruttura.
In questo scenario, Xelity Wave Pro rappresenta una risposta concreta: una soluzione che unisce prestazioni elevate, architettura scalabile e facilità di integrazione.
Per noi di Murrelektronik, l’innovazione nelle reti industriali passa dalla capacità di eliminare vincoli inutili e rendere la connettività realmente funzionale al processo.
Articoli della stessa categoria
Pure.IO: completamento della gamma IO-Link
Nelle architetture di automazione moderne, una domanda ritorna sempre nelle fasi di progettazione: quanto è semplice integrare e gestire il livello di campo? Quando sensori, attuatori e sistemi di controllo iniziano a moltiplicarsi lungo una linea produttiva, anche...
Fusibili elettronici: oltre la protezione, controllo attivo e diagnostica per quadri intelligenti
Esistono soluzioni di protezione che permettono di unire sicurezza elettrica e intelligenza operativa nei quadri industriali?I fusibili elettronici rappresentano una risposta concreta a questa esigenza, grazie alla loro capacità di superare i limiti dei sistemi di...
Connettori di potenza per motori: la serie MQ15 di Murrelektronik
Macchine e impianti necessitano di un sistema di distribuzione energetica affidabile, facile da installare e sicuro da utilizzare. I nostri connettori di potenza MQ15, precablati e flangiati, incarnano questa necessità. Progettati per garantire un’installazione sicura...