Soluzioni industriali per il packaging: i trend che stanno trasformando le linee nel 2026

Pubblicazione: 27 Mag, 2026

Tempo di lettura: 10 minuti

Le linee di packaging non sono più quelle di qualche anno fa. Nel 2026, automazione e packaging si intrecciano in modo sempre più profondo, ridefinendo processi, infrastrutture e aspettative.

Secondo le più recenti previsioni, il mercato globale del packaging continuerà a crescere nei prossimi anni: dopo aver superato i 1.180 miliardi di dollari nel 2025, si prevede che raggiunga circa 1.220 miliardi nel 2026, con una proiezione fino a oltre 1.440 miliardi entro il 2031, con un tasso di crescita annuo composto stimato che si attesta intorno al 3,4% (fonte: mordorintelligence.it).

Questa crescita non è solo quantitativa, ma qualitativa: cambiano le tecnologie, i modelli produttivi e le aspettative delle aziende.

Le sfide che un tempo sembravano complesse, dai cambi formato rapidi alla tracciabilità in tempo reale, dall’efficienza energetica ai microfermi evitabili, oggi trovano risposta in soluzioni industriali per il packaging innovative e accessibili.

Quali sono, quindi, le direttrici di questa trasformazione?

In questo articolo scopriremo i principali trend che stanno ridisegnando il packaging industriale.

Iniziamo.

Packaging smart per tracciare il prodotto e ridurre scarti e microfermi

Il primo trend è forse il più trasversale: la diffusione del packaging smart come approccio sistemico alla gestione della linea.

Non si parla più solo di confezionare un prodotto, ma di farlo in modo intelligente raccogliendo dati, interpretandoli e agendo in tempo reale. Sensori avanzati, sistemi di visione artificiale e identificazione automatica stanno diventando la norma nelle linee moderne.

Questi strumenti permettono di:

  • rilevare anomalie prima che diventino scarti effettivi;
  • tracciare ogni singola unità lungo la filiera produttiva;
  • sincronizzare le fasi della linea per eliminare i microfermi;
  • rispettare requisiti normativi sempre più stringenti in ambito food, pharma e cosmetica.

Il risultato?

Meno sprechi, meno fermi non pianificati e una qualità costante.

Per le aziende che operano in un contesto sempre più competitivo, il packaging smart non è più un plus, ma una condizione necessaria per restare sul mercato.

Linee modulari e scalabili con riconfigurazione al cambio formato

Quante volte è capitato di dover fermare la linea per un cambio formato?

Nel 2026, la risposta giusta dovrebbe essere: il meno possibile, idealmente mai, o quasi.

La pressione verso la personalizzazione e la moltiplicazione degli SKU (Stock Keeping Unit) ha reso indispensabile un approccio modulare e scalabile al packaging industriale.

Le aziende devono essere in grado di riconfigurare rapidamente le proprie linee, adattandosi a nuovi formati, nuovi materiali e nuove esigenze di mercato senza fermare la produzione per giorni.

Il packaging di un singolo prodotto viene ormai ripensato con una frequenza dell’ordine dei mesi: non è pensabile che ogni aggiornamento richieda una riconfigurazione completa dell’impianto. Le linee devono essere progettate per adattarsi, non per essere adattate manualmente di volta in volta.

La risposta dell’industria passa per sistemi modulari ad alta flessibilità, dove ogni segmento della linea può essere modificato, aggiunto o sostituito in modo indipendente, senza impatti sull’intera infrastruttura.

Manutenzione predittiva per diagnostica avanzata e dati di campo

Come è noto, un fermo non pianificato può costare migliaia di euro in pochi minuti. 

Per questo motivo, il modello di manutenzione reattiva, basato sull’intervento dopo il guasto, sta progressivamente lasciando spazio a un approccio più evoluto.

Nel 2026, la manutenzione predittiva si afferma come uno dei pilastri di automazione e packaging. La possibilità di raccogliere e analizzare in modo continuo i dati di campo consente di individuare segnali di anomalia prima che si trasformino in interruzioni operative.

I benefici sono concreti e misurabili:

  • riduzione dei fermi non pianificati fino al 30–40% in scenari reali; 
  • pianificazione degli interventi all’interno di finestre già programmate; 
  • maggiore durata dei componenti grazie a un utilizzo monitorato; 
  • accesso alla diagnostica anche da remoto, con dati disponibili in tempo reale. 

Questo cambia il punto in cui avviene la manutenzione: non più solo in sala controllo o a posteriori, ma intervenendo in maniera programmata.

Quando i sistemi comunicano in modo continuo e strutturato, la diagnostica si avvicina al processo. I dati vengono generati e resi disponibili vicino al motore, all’attuatore, al sensore, senza passaggi intermedi o tempi di attesa legati a report aggregati.

Il risultato è una maggiore continuità operativa e una gestione più consapevole dell’impianto.

Le soluzioni elettriche più recenti per una maggiore efficienza energetica

La sostenibilità è entrata con forza nell’agenda del packaging industriale. Ma non si tratta solo di materiali biodegradabili o imballaggi riciclabili: l’efficienza energetica delle linee stesse è diventata un KPI strategico.

Le soluzioni elettriche di ultima generazione permettono di:

  • monitorare i consumi per singolo modulo di linea, non solo a livello di impianto;
  • ottimizzare l’utilizzo dell’energia in base ai profili di carico reali;
  • recuperare energia nelle fasi di decelerazione (recupero in frenata);
  • ridurre le dispersioni nei cablaggi grazie a connessioni più corte e ottimizzate.

Meno cavi significano meno perdite, meno spazio occupato, meno calore generato e meno consumi complessivi.

Questo approccio si sposa perfettamente con i requisiti della Transizione 5.0 e con le crescenti aspettative di clienti e certificatori in termini di impronta energetica degli impianti.

Vario-X per il packaging con automazione decentralizzata cabinet free

Tutti i trend descritti fin qui convergono su un’unica risposta architetturale: l’automazione decentralizzata. E noi di Murrelektronik abbiamo sviluppato esattamente questo con Vario-X, la nostra piattaforma di automazione completamente decentralizzata e cabinet free.

Vario-X è una piattaforma di automazione decentralizzata, modulare e scalabile progettata secondo il principio cabinet free. Portando alimentazione, gestione I/O, comunicazione e diagnostica direttamente a bordo macchina, riduce la dipendenza dall’armadio elettrico tradizionale e semplifica l’architettura dell’impianto.

Il risultato è una linea di packaging che:

  • si installa più velocemente, con cablaggio ridotto e layout semplificato;
  • si riconfigura in tempi brevi, perché ogni modulo è indipendente e plug-and-play;
  • si diagnostica in tempo reale, con dati disponibili direttamente dal campo;
  • consuma meno energia, grazie a connessioni ottimizzate e assenza di dispersioni nei lunghi percorsi di cavo;
  • scala con l’impianto, aggiungendo o togliendo moduli senza riprogettare l’infrastruttura elettrica.

In un settore come il packaging industriale, Vario-X rappresenta un cambio di paradigma concreto.

Le linee di packaging del 2026 chiedono velocità, intelligenza e flessibilità. Noi di Murrelektronik siamo convinti che il futuro di automazione e packaging passi dalla decentralizzazione: portare l’automazione dove serve, eliminando complessità inutile e guadagnando controllo reale sul processo.

Vario-X

Articoli della stessa categoria

Scopri le categorie del blog

News

Tecnologia

Servizi

L'esperto risponde

Scopri l’eccellenza dei prodotti Murrelektronik

Industrial IoT oggi: sfide, opportunità e competenze utili in produzione
L’automazione decentralizzata nell’intralogistica e nei magazzini automatizzati