Sistemi passaparete e modulari: come proteggere e organizzare i collegamenti
Nella progettazione di un impianto, la scelta delle soluzioni di cablaggio industriale incide in modo diretto su protezione, ordine e affidabilità dell’intera infrastruttura elettrica. In particolare, i punti di attraversamento/passaggio cavi tra interno ed esterno del quadro elettrico o della carpenteria macchina rappresentano un elemento critico, spesso sottovalutato in fase di engineering.
È proprio in queste interfacce che si concentrano alimentazioni, segnali e comunicazioni dati. Una gestione non strutturata può compromettere il grado di protezione, rendere complessa l’installazione a bordo macchina e generare discontinuità operative nel tempo.
Un attraversamento non progettato in modo sistemico può diventare un elemento di vulnerabilità: perdita del grado di protezione, accumulo di cablaggi disordinati, difficoltà di espansione o interventi manutentivi complessi.
Al contrario, l’adozione di sistemi passaparete e modulari consente di trasformare un semplice punto di passaggio in un’interfaccia tecnica strutturata, coerente con le moderne soluzioni di cablaggio e con le esigenze di installazione a bordo macchina.
Entriamo nel dettaglio.
Protezione e continuità operativa: come evitare infiltrazioni e guasti
Ogni apertura nel quadro elettrico o nella carpenteria macchina deve garantire tenuta nel tempo. Polveri sottili, umidità, nebbie oleose e vibrazioni rappresentano condizioni tipiche dell’ambiente industriale e possono compromettere rapidamente l’affidabilità dei componenti interni.
Un sistema passaparete correttamente progettato assicura:
- mantenimento del grado di protezione dichiarato
- stabilità meccanica anche in presenza di vibrazioni
- protezione dei cavi da trazioni e micro-movimenti
La continuità operativa dipende anche dalla qualità del serraggio e dalla distribuzione uniforme delle pressioni sulla guarnizione. Soluzioni improvvisate o assemblaggi non standardizzati possono generare nel tempo infiltrazioni o allentamenti difficili da individuare.
Le moderne soluzioni di cablaggio devono quindi garantire non solo il passaggio dei conduttori, ma la conservazione delle condizioni ambientali interne al quadro.
Modularità e flessibilità nelle architetture decentralizzate
L’evoluzione verso architetture decentralizzate e macchine modulari ha reso sempre meno efficace l’approccio tradizionale basato su pressacavi singoli distribuiti casualmente sulla carpenteria.
I sistemi modulari permettono di configurare interfacce personalizzabili in funzione delle esigenze applicative, combinando cavi di potenza, segnali analogici, bus di campo e collegamenti dati all’interno di un’unica piastra strutturata.
La modularità offre vantaggi concreti:
- possibilità di espansione senza modifiche invasive alla carpenteria
- riduzione dei tempi di riconfigurazione
- maggiore ordine e leggibilità del layout
In impianti che evolvono nel tempo o vengono declinati in più varianti, la flessibilità diventa un fattore progettuale essenziale. Un’interfaccia modulare consente di mantenere coerenza architetturale anche in presenza di aggiornamenti o ampliamenti.
Come ottimizzare lo spazio nel quadro elettrico
La crescente densità di componenti all’interno del quadro elettrico impone una gestione attenta dello spazio disponibile. Alimentatori, dispositivi di protezione, PLC, switch industriali e sistemi di sicurezza richiedono superfici sempre più razionalizzate.
L’impiego di sistemi passaparete compatti consente di concentrare numerosi cablaggi in un’area definita, riducendo la dispersione di pressacavi singoli e migliorando la distribuzione interna dei conduttori.
Un’interfaccia ordinata, nello specifico, facilita:
- la separazione funzionale tra potenza e segnale
- il rispetto delle distanze di sicurezza
- l’accessibilità durante gli interventi manutentivi
L’ottimizzazione dello spazio non è solo una questione estetica. Incide sulla qualità del cablaggio, sulla gestione termica e sulla semplicità di ispezione nel tempo.
Installazione a bordo macchina: come ridurre i tempi di intervento
Nell’installazione a bordo macchina, la rapidità e la ripetibilità delle operazioni di montaggio sono determinanti. Soluzioni che richiedono lavorazioni complesse o serraggi manuali non standardizzati aumentano il rischio di errore e rendono variabile la qualità finale dell’installazione.
I sistemi passaparete modulari progettati per il fissaggio rapido consentono una gestione più efficiente del montaggio, in particolare in:
- macchine replicate in serie
- linee modulari
- impianti con frequenti aggiornamenti
Ridurre il numero di operazioni e standardizzare l’assemblaggio significa contenere i tempi di intervento e garantire uniformità qualitativa tra un impianto e l’altro.
Le soluzioni di cablaggio per installazione a bordo macchina devono quindi coniugare velocità di montaggio, robustezza meccanica e mantenimento costante del grado di protezione.
I sistemi passaparete e modulari Murrelektronik
In Murrelektronik sviluppiamo sistemi passaparete e modulari progettati per rispondere alle esigenze delle moderne soluzioni di cablaggio industriali.
Le nostre soluzioni consentono di compattare più cablaggi in modo ordinato, mantenendo elevati gradi di protezione e garantendo una configurazione flessibile.
La struttura compatta, la perfetta tenuta e la possibilità di combinazioni modulari permettono di adattare l’interfaccia alle specifiche esigenze applicative, sia nel quadro elettrico sia nell’installazione a bordo macchina.
L’obiettivo è fornire un’interfaccia tecnica affidabile, coerente con le architetture decentralizzate e con i requisiti di continuità operativa.
Scopri tutta la gamma di sistemi passaparete e modulari nel nostro shop.
Articoli della stessa categoria
Automazione robotica industriale nel welding: come gestire segnali, dati e alimentazione vicino al processo
Nelle applicazioni di saldatura robotizzata, il braccio del robot lavora in un ambiente particolarmente impegnativo. Scintille, sollecitazioni meccaniche e correnti generate dal processo coinvolgono non soltanto l'utensile di saldatura, ma anche sensori, attuatori,...
Connettori di potenza: cosa valutare prima di scegliere una soluzione
Portare energia a motori, azionamenti, moduli I/O e dispositivi installati a bordo macchina può sembrare un'attività lineare. In realtà, scegliere un connettore non adatto alla corrente richiesta, allo spazio disponibile o alle condizioni dell'applicazione può...
Cyber Security industriale e Cyber Resilience Act: cosa cambia per l’automazione
Una macchina connessa non si limita a scambiare dati: apre anche nuovi punti di accesso, che devono essere individuati, controllati e protetti. Più aumentano software, interfacce Ethernet, servizi remoti e dispositivi intelligenti, più la cyber security industriale...