Scopriamo gli errori più comuni nella progettazione delle connessioni in automazione industriale
Linee produttive sempre più modulari, lotti ridotti, riconfigurazioni frequenti, dispositivi intelligenti ovunque: l’automazione industriale sta cambiando a un ritmo che non lascia spazio all’immobilismo.
In questo scenario, la progettazione di sistemi di controllo non è più un semplice dettaglio. È un fattore determinante per garantire flessibilità, continuità operativa e controllo dei costi.
Se le architetture centralizzate, caratterizzate da grandi quadri elettrici, cablaggi estesi, logiche concentrate in un unico punto, mostrano i loro limiti non appena la complessità cresce. Dal canto loro, i sistemi di controllo distribuiti offrono un approccio radicalmente diverso: portano l’intelligenza vicino al processo, riducono il cablaggio superfluo e trasformano la connettività in un elemento strategico dell’architettura macchina.
In questa guida analizzeremo i principi progettuali alla base di un sistema distribuito efficace, con focus su IO-Link, standardizzazione, protezione IP65/IP67 e diagnostica avanzata.
Iniziamo.
Progettazione a isole di controllo, senza sovra-cablaggio
Il primo passo verso un’automazione davvero smart è scegliere un’architettura in cui la logica di controllo non risiede più esclusivamente nel quadro elettrico centrale, ma è distribuita lungo tutta la linea macchina.
Si abbandona così il tradizionale schema “hub and spoke”, fatto di cavi multipolari estesi e potenziali punti di guasto, a favore di moduli intelligenti installati direttamente sul campo. Ogni zona operativa diventa un nodo di controllo autonomo, connesso alla rete industriale tramite protocolli standard come Ethernet/IP, PROFINET, EtherCAT o OPC UA.
I vantaggi di questo approccio sono concreti e misurabili:
- drastica riduzione del cablaggio e dei costi associati;
- maggiore modularità e scalabilità dell’impianto;
- tempi di installazione e commissioning più brevi;
- migliore resilienza alle modifiche di layout.
In Murrelektronik, questa filosofia si traduce nelle architetture Zero Cabinet: il controllo e la comunicazione escono dal quadro elettrico e si installano direttamente sul campo macchina, ottimizzando spazio e costi operativi.
Master IO-Link: porte Classe A e Classe B, diagnostica avanzata
Portare l’intelligenza sul campo ha senso solo se i dispositivi intelligenti sono collegati in modo efficace. È qui che entra in gioco IO-Link, il protocollo di comunicazione seriale che connette sensori e attuatori al sistema di automazione in modalità digitale bidirezionale.
Il cuore di ogni architettura IO-Link è il master IO-Link: l’unità che gestisce più dispositivi in parallelo e raccoglie sia dati di processo sia informazioni diagnostiche in tempo reale.
Nella progettazione di questo master, la configurazione delle porte rappresenta una scelta determinante. Per cui, tra una configurazione di Classe A o una di Classe B quale bisogna scegliere? Dipende.
Le porte Classe A sono la soluzione standard per la maggior parte delle applicazioni. Usano connettori M12 a 4 pin, forniscono fino a circa 500 mA per dispositivo e sono ideali per sensori e strumenti a basso consumo: il caso d’uso più comune in un’architettura distribuita.
Le porte Classe B, invece, aggiungono pin dedicati all’alimentazione ausiliaria tramite connettore M12 a 5 pin. Sono pensate per dispositivi più esigenti, come attuatori, moduli con consumi elevati o componenti con funzioni speciali, che richiedono una corrente superiore a quella che una porta Classe A può garantire.
In pratica, la distinzione non riguarda solo la quantità di corrente erogata, ma la coerenza tra ciò che il dispositivo richiede e ciò che il master può offrire. Un’alimentazione sottodimensionata non causa solo un malfunzionamento immediato: può degradare le prestazioni nel tempo, generare errori difficili da diagnosticare e complicare la scalabilità futura dell’impianto.
Mappare con attenzione i consumi di ogni dispositivo prima di definire il layout del master è quindi un investimento che si ripaga già in fase di commissioning, e ancora di più nel corso della vita operativa della macchina.
Standardizzare con cavi e connettori preassemblati
Ogni installazione “pezzo unico” è un rischio: più variabilità nei cablaggi significa più errori, più tempo e più costi di manutenzione nel lungo periodo.
La standardizzazione dei sistemi di controllo tramite cavi e connettori preassemblati affronta esattamente questo problema. Le soluzioni preassemblate sono costruite su standard industriali, testate e certificate, e portano con sé benefici immediati:
- connessioni uniformi tra moduli e dispositivi
- tempi di cablaggio ridotti in fase di installazione
- meno errori durante il montaggio
- manutenzione e sostituzione semplificate
In un sistema distribuito, standardizzare le connessioni significa creare una grammatica comune per l’intera architettura. Un vantaggio che si misura non solo alla prima installazione, ma ad ogni aggiornamento, espansione o intervento tecnico lungo il ciclo di vita della macchina.
Sistemi di controllo IP65 e IP67: progettare per l’ambiente reale
Non tutti gli ambienti industriali consentono di proteggere l’hardware sensibile all’interno di un quadro elettrico. Polvere, umidità, getti d’acqua diretti: in molti contesti produttivi, questi fattori sono la normalità, non l’eccezione.
Progettare con componenti IP65 e IP67 significa scegliere dispositivi pensati per resistere a queste condizioni e installarli direttamente dove servono:
- moduli di I/O e controllori decentralizzati;
- switch e dispositivi di rete;
- HMI robuste per il controllo in campo.
Meno armadi elettrici si traduce in meno costi di installazione, meno perdite di segnale su cavi lunghi e una progettazione più aderente alla logica di processo e non condizionata dai vincoli dell’infrastruttura.
Diagnostica in campo e ripristino plug-and-play
Un sistema distribuito moderno non si limita a funzionare: deve anche comunicare.
I dispositivi intelligenti in campo mostrano stati, allarmi, trend e parametri in tempo reale, riducendo drasticamente i tempi di troubleshooting e il ricorso a interventi in loco.
Ma il vero salto di qualità è il ripristino plug-and-play. In un’architettura IO-Link, i parametri di ogni dispositivo sono memorizzati nel master o nei moduli stessi. Sostituire un componente guasto non richiede più una lunga sessione di riconfigurazione: basta collegare il nuovo modulo e il sistema ripristina automaticamente le impostazioni precedenti.
Le soluzioni Murrelektronik per i sistemi di controllo distribuiti
Da anni sviluppiamo componenti e architetture per rispondere alle esigenze della fabbrica intelligente. Le nostre soluzioni coprono l’intero spettro della connettività industriale:
- Controller e moduli I/O distribuiti
- Master IO-Link con porte Classe A/B configurabili
- Cavi e connettori preassemblati certificati
- Soluzioni IP65/67 per ambienti gravosi
- Diagnostica avanzata e integrazione con i principali protocolli industriali
Conoscere e padroneggiare questi elementi significa non solo rispondere alle sfide di oggi, ma progettare un’automazione pronta per il futuro.
Che tu stia realizzando un nuovo impianto o aggiornando una linea esistente, ripensare la connettività in chiave distribuita può essere il passo decisivo verso una produzione più flessibile, efficiente e resiliente.
Articoli della stessa categoria
Automazione nelle macchine utensili: più modularità, meno complessità
Una macchina utensile non deve soltanto garantire precisione e continuità di processo: deve poter essere configurata, ampliata e modificata senza trasformare ogni intervento in una revisione completa dell’architettura elettrica. Sensori, attuatori, elettrovalvole,...
Diagnostica industriale: come intercettare i problemi prima del fermo macchina
Quante volte un impianto si è fermato senza alcun segnale d'allarme? Produzione bloccata, tempi di intervento da recuperare e la corsa ad individuare rapidamente l'origine del guasto. È uno scenario che chi lavora in produzione conosce bene, e che nella maggior parte...
Automazione robotica industriale nel welding: come gestire segnali, dati e alimentazione vicino al processo
Nelle applicazioni di saldatura robotizzata, il braccio del robot lavora in un ambiente particolarmente impegnativo. Scintille, sollecitazioni meccaniche e correnti generate dal processo coinvolgono non soltanto l'utensile di saldatura, ma anche sensori, attuatori,...