Master IO-Link per prestazioni al top
I master IO-Link compatti MVK Pro e IMPACT67 Pro, grazie alla loro robusta custodia, sono particolarmente adatti all’utilizzo in ambienti industriali difficili
Integrare IO-Link con
MVK Pro e IMPACT67 Pro
Entrambi i master offrono prestazioni eccezionali unite a robustezza e massima affidabilità, ovunque siano richieste, con supporto ai protocolli fieldbus industriali più diffusi per un’implementazione realmente indipendente dal fornitore.
- Custodia robusta con protezione IP67, per ambienti industriali difficili
- Supporto nativo a PROFINET, EtherNet/IP ed EtherCAT
- Massime prestazioni grazie ai connettori M12 Power con codifica L
- Installazione plug & play, semplice e rapida
- Opzioni di diagnostica versatili, fino al livello di sensori e attuatori


Scarica ora la brochure
Tutte le specifiche di MVK Pro e IMPACT67 Pro in un unico documento: confronto tecnico tra le due custodie, tabella completa dei protocolli disponibili e codici articolo pronti per l’ordine.
Caratteristiche tecniche in evidenza
I dettagli che fanno la differenza in campo
Doppia alimentazione in daisy chain
2x M12 L-code (4 e 5 poli), fino a 2×16 A, per alimentare più moduli in serie riducendo il cablaggio
Alimentazione ad alte prestazioni
Commutazione intelligente della tensione sui pin 2 e 4, fino a 4 A per pin e 8 A per porta
Comunicazione IIoT
OPC UA, JSON REST API e JSON MQTT, oltre ai protocolli PROFINET, EtherNet/IP ed EtherCAT
Porte IO-Link flessibili
8 porte IO-Link A/B configurabili come 16 DI, 16 DIO, 16 DO, 8 IOL o qualunque altra combinazione
Trasparenza totale fino al livello delle porte
Oltre ai dati di processo grezzi (I/O), i master IO-Link forniscono anche dati diagnostici secondari come tensione, corrente e temperatura, sia per le singole porte che per l’intero modulo, per individuare tempestivamente anomalie ed errori
Messa in servizio veloce
Integrazione rapida grazie alla tecnologia plug & play, senza configurazioni complesse
Massima flessibilità
Libertà di installazione ovunque serva, grazie a una custodia compatta e robusta
Meno tempi di fermo
Il rilevamento tempestivo dei guasti riduce i fermo impianto e semplifica la manutenzione
All Rights Reserved. P.IVA 02376450967 | Privacy Policy | Cookie Policy | Aggiorna le preferenze sui cookie