Più di un fusibile: la protezione decentralizzata IP67

Scegliere MICO67 significa proteggere circuiti e dispositivi direttamente in campo, con cablaggi ridotti, diagnostica immediata e nessun compromesso sull’affidabilità

MICO67 ridefinisce la protezione dei circuiti

Il beneficio principale di MICO67? Porta la protezione dei circuiti e dei dispositivi a un livello superiore: interviene in modo affidabile in campo prima che si verifichino un sovraccarico del circuito o danni all’apparecchio.

  • Protezione decentralizzata IP67, con fusibile elettronico integrato su ogni canale
  • Uscite M12 L-code fino a 6 A o M12 A-code fino a 4 A, con NEC Class 2
  • Contatto di diagnostica con uscita di allarme e ingresso di reset, per una manutenzione facile e veloce

MICO67_Brochure

Scarica ora la brochure

Tutte le specifiche di MICO67 in un unico documento: dati tecnici, tabella completa delle varianti di prodotto, schema di distribuzione decentralizzata e codici articolo pronti per l’ordine

Un design pensato per proteggere ogni circuito

Robusto, compatto e affidabile: MICO67 sposta la protezione dove serve davvero, direttamente sulla macchina

Protezione dove serve

Invece di proteggere centralmente lunghi circuiti, MICO67 distribuisce e protegge i carichi in modo decentralizzato e modulare, con grado di protezione IP67

Diagnostica immediata

LED di stato per singolo canale e contatto di diagnostica con uscita di allarme e ingresso di reset, per individuare rapidamente i guasti

Gestione di carichi elevati

Il monitoraggio integrato della corrente totale protegge il modulo dal sovraccarico, con uscite fino a 6 A su connettore M12 L-code

Come funziona: la protezione decentralizzata

Una topologia semplice in tre passaggi, con spegnimento selettivo per canale in caso di guasto.

Elettronica del quadro elettrico Murrelektronik monitoraggio preciso

Alimentazione

Ingresso a 24 V DC tramite M12 L-code fino a 16 A, con monitoraggio integrato della corrente totale del modulo

Cablaggi

Protezione con fusibile integrato

Fino a 4 uscite protette da fusibile elettronico integrato, disponibili in M12 L-code (6 A) o M12 A-code (4 A)

Elettronica del quadro elettrico Murrelektronik continuità e affidabilità

Diagnostica e reset

LED di stato per ogni canale e contatto di diagnostica con uscita di allarme e ingresso di reset, per una manutenzione rapida sul posto

All Rights Reserved. P.IVA 02376450967 | Privacy Policy | Cookie Policy | Aggiorna le preferenze sui cookie