Da 1 a 4: una porta master, quattro porte IO-Link

Scegliere IO-Link Multiplier significa più flessibilità, cablaggi ridotti e costi notevolmente inferiori, senza compromessi sulla funzionalità.

IO-Link Multiplier ridefinisce lo standard IO-Link

Il vantaggio principale di IO-Link Multiplier? Il segnale viene moltiplicato in modo che da una singola porta master derivino quattro porte IO-Link pienamente funzionanti.

  • Piena funzionalità IO-Link, con totale trasparenza su dati di processo, diagnostica e parametri di ogni dispositivo
  • Design compatto e robusto, con dimensioni e peso inferiori rispetto ai moduli bus di campo convenzionali, grado di protezione IP65/67
  • Installazione plug & play, configurazione senza strumenti aggiuntivi e indicatore LED di stato per ogni canale

IO-Link Multiplier_Brochure

Scarica ora la brochure

Tutte le specifiche di IO-Link Multiplier in un unico documento: dati tecnici, principali vantaggi, schema di collegamento master–multiplier–dispositivi e codice articolo pronto per l’ordine

Un design pensato per moltiplicare le possibilità

Robusto, compatto e senza compromessi: IO-Link Multiplier mantiene la piena funzionalità IO-Link su ognuna delle quattro porte derivate

Zero compromessi sui dati

Totale trasparenza su dati di processo, dati di diagnostica e parametri di ciascun dispositivo collegato, su tutte e quattro le porte

Compatto e leggero

Dimensioni e peso inferiori rispetto ai moduli bus di campo convenzionali, ideale per installazioni con spazio limitato o componenti mobili

Diagnostica per canale

Indicatore di stato a LED per singolo canale, per individuare rapidamente lo stato di ogni porta IO-Link

Come funziona: dal master ai dispositivi

Una topologia semplice in tre passaggi, con un’estensione di sistema fino a 40 metri: 20 m dal master IO-Link al multiplier e altri 20 m dal multiplier al dispositivo IO-Link

Elettronica del quadro elettrico Murrelektronik monitoraggio preciso

Master IO-Link

Un’unica porta master IO-Link avvia la comunicazione verso il multiplier tramite connessione M12 A-code

Cablaggi

IO-Link Multiplier

Il segnale in ingresso (1x M12 A-code IN) viene moltiplicato su quattro porte in uscita (4x M12 A-code OUT), configurabili come 4x IO-Link, 8x DI o 4x DO

Elettronica del quadro elettrico Murrelektronik continuità e affidabilità

Dispositivi IO-Link

Fino a quattro dispositivi IO-Link vengono gestiti in parallelo da un’unica porta master, con dati e diagnostica sempre trasparenti

All Rights Reserved. P.IVA 02376450967 | Privacy Policy | Cookie Policy | Aggiorna le preferenze sui cookie