Il magazzino intelligente di Murrelektronik verso l’intralogistica del futuro

Pubblicazione: 12 Nov, 2025

Tempo di lettura: 10 minuti

Ogni quanto ti capita di dover aggiornare o rimodernare il tuo magazzino? Come gestisci i picchi stagionali o la variabilità delle richieste di mercato?

Negli ultimi anni, l’intralogistica ha vissuto una trasformazione radicale: dall’arrivo dei sistemi di stoccaggio automatici alla diffusione di AGV e AMR, fino alla completa integrazione tra impianti, sensori e software di controllo.

In  Murrelektronik accompagniamo le aziende in questo percorso di evoluzione tecnologica, offrendo soluzioni basate su un sistema decentralizzato che riducono la complessità dei cablaggi, semplificano l’installazione e migliorano la tracciabilità dei processi.


Come raccontiamo anche nella nostra pagina dedicata all’Intralogistica, l’obiettivo è chiaro: portare l’intelligenza vicino al processo, rendendo ogni impianto più flessibile, scalabile e interconnesso.

Scopriamo come.

Automazione decentralizzata: meno cablaggi, più efficienza

L’automazione nei magazzini moderni non è più solo una questione di velocità: è una strategia di ottimizzazione intelligente.

Oggi è possibile ottenere tempi di ciclo più rapidi, ridurre gli errori e migliorare la sicurezza senza sacrificare spazio o scalabilità.

Per raggiungere questi risultati, abbiamo scelto di puntare sulla decentralizzazione, eliminando la necessità di grandi armadi elettrici e portando la logica di controllo direttamente a bordo macchina.

In questo scenario, ogni componente del sistema Murrelektronik diventa parte di una rete modulare che unisce controllo, visione, sicurezza e connettività in un unico ecosistema.

Quali sono le nostre soluzioni? Scopriamole insieme. 

Vario-X IPC: il sistema decentralizzato della macchina

Alla base di ogni architettura intralogistica efficiente c’è il controllo.
Il nostro Vario-X IPC nasce per questo: un PC industriale ad alte prestazioni progettato per gestire grandi quantità di dati direttamente sul campo, senza passaggi intermedi.

Grazie a una CPU quad-core e alla compatibilità con CODESYS V3, Vario-X IPC consente di combinare funzioni PLC e di Edge computing, gestendo contemporaneamente controllo, raccolta e pre-elaborazione dei dati.
Può essere impiegato sia come Edge Controller sia come Edge Gateway, permettendo la trasmissione intelligente delle informazioni dal sensore al cloud e integrandosi perfettamente con protocolli come PROFINET ed EtherNet/IP.

Per le applicazioni intralogistiche, Vario-X IPC rappresenta la base per la gestione dei flussi di materiali e delle flotte autonome, garantendo una distribuzione intelligente dell’alimentazione e del controllo nei punti più strategici dell’impianto.

TPM e formazione degli operatori

Sistemi di visione: il valore della precisione

In un magazzino automatizzato, la capacità di vedere e riconoscere gli oggetti in movimento è fondamentale.I nostri sistemi di visione sono progettati per fornire dati affidabili e in tempo reale, integrando camere, illuminazione e alimentazione in un unico pacchetto pronto all’uso.

L’architettura Murrelektronik per la visione industriale include uno switch Xelity Hybrid, un distributore di segnale e alimentazione NEC CLASS2 e una master box per la gestione completa del sistema.Questo setup garantisce un controllo sincronizzato di più telecamere (inclusa la master), riducendo i tempi di cablaggio e rendendo il sistema facilmente scalabile. Perfetto per applicazioni come il monitoraggio dei flussi in rulliera, il riconoscimento dei colli o il tracciamento dei pallet.

MVK Pro e IMPACT67: la potenza della comunicazione IO-Link

La flessibilità dell’automazione moderna si costruisce con reti di comunicazione robuste, veloci e scalabili. I nostri moduli IO-Link, come MVK Pro e IMPACT67, rappresentano il punto di connessione ideale tra sensori, attuatori e PLC.

Grazie alla tecnologia IO-Link, è possibile collegare, configurare e monitorare i dispositivi in modo semplice e trasparente, riducendo la complessità dei cablaggi e migliorando la diagnostica in tempo reale. Nell’intralogistica, questi moduli garantiscono un controllo capillare dei processi, dal rilevamento del carico al movimento delle rulliere, con la possibilità di raccogliere dati di performance utili per l’ottimizzazione continua.

Cablaggi per l’intralogistica: ordine, affidabilità e continuità operativa

In qualunque sistema intralogistico moderno, un’infrastruttura di cablaggio solida e ben progettata è essenziale per garantire continuità operativa e flussi di lavoro senza interruzioni. Nei magazzini automatici, nei sistemi di movimentazione e nelle linee di trasporto, i cablaggi devono sostenere cicli intensivi, garantire una distribuzione ordinata dell’alimentazione e assicurare il passaggio efficace dei segnali tra sensori, attuatori e sistemi di controllo.

Per questo puntiamo su soluzioni che riducono la complessità dell’installazione, ottimizzano gli spazi e facilitano la manutenzione. Cablaggi robusti, modulari e pronti all’uso permettono di accelerare la messa in servizio, semplificare l’espansione delle linee e garantire una gestione ordinata delle connessioni, contribuendo alla realizzazione di impianti affidabili, scalabili e predisposti alla futura evoluzione tecnologica.

Efficienza, scalabilità e sostenibilità: la nostra visione per l’intralogistica moderna

Le nostre soluzioni lavorano insieme per creare un sistema integrato:

 

Questo consente di realizzare sistemi di intralogistica intelligenti, modulari e sostenibili, capaci di evolversi insieme alle esigenze produttive.

Riducendo i cablaggi e decentralizzando il controllo, aiutiamo le aziende a ottenere:

  • Più efficienza nei processi e nei consumi
  • Rapidità di installazione e messa in servizio
  • Maggiore sicurezza grazie alla diagnostica avanzata
  • Ottimizzazione dello spazio e dei costi operativi
  • Risparmio energetico passando dai sistemi pneumatici a quelli elettrici

Articoli della stessa categoria

Scopri le categorie del blog

News

Tecnologia

Servizi

L'esperto risponde

Scopri l’eccellenza dei prodotti Murrelektronik

Decentralizzazione Murrelektronik: come Ferall rivoluziona i magazzini compattabili
TPM per l’industria: i 5 errori più frequenti che compromettono l’efficienza produttiva