I connettori precablati Murrelektronik velocizzano i collegamenti

n

Pubblicazione: 20 Giu, 2022

Tempo di lettura: 5 minuti

Murrelektronik spiega il motivo per cui i prodotti dell’azienda vengono forniti con connettori circolari precablati: velocizzano i collegamenti.

Leggi l’approfondimento e guarda il video con il nostro esperto Mirko Rampon che risponde.

I connettori precablati consentono di predisporre collegamenti in breve tempo, in modo semplice e a prova di errore.

Di conseguenza ogni cablaggio destinato alla trasmissione di dati, segnali o alimentazione ha caratteristiche precise che richiedono una tipologia specifica di connettore.

Inoltre nelle linee di produzione gli ambienti possono variare, così come gli agenti chimici presenti.

Per questo motivo, i connettori Murrelektronik sono studiati per essere a perfetta tenuta stagna e resistere a sollecitazioni termiche, meccaniche e chimiche.

La maggior parte dei prodotti Murrelektronik viene fornita con connettori circolari perchè velocizzano tutta la fase di installazione e messa in opera e azzerano gli errori di montaggio.

Vantaggi dei connettori circolari precablati

Connettori precablati Murrelektronik

Riduzione del tempo necessario al montaggio

Per il montaggio, i connettori circolari precablati necessitano solo di piccoli accorgimenti.

Un esempio: per ottenere il grado di protezione IP67 è fondamentale utilizzare gli utensili adatti. E Murrelektronik propone chiavi dinamometriche per il serraggio corretto che consente un montaggio a regola d’arte.

Interventi di manutenzione semplificati

Anche gli interventi di manutenzione o sostituzione dei cablaggi sono rapidi e semplici.

Se per l’installazione e la messa in opera i tempi sono ridotti, nel caso di una sostituzione lo saranno ancora di più.

Flessibilità di utilizzo per tutti i settori industriali

Murrelektronik offre un ampio portfolio di connettori precablati che si differenziano in base alle specifiche applicazioni.

Ogni settore industriale ha requisiti precisi riguardo alla resistenza dei collegamenti e al mantenimento dell’affidabilità, ad esempio durante processi di pulitura.

Materiale specifico per ogni settore di applicazione 

I materiali utilizzati per la realizzazione dei connettori precablati comprendono plastiche ad alta resistenza fino ad arrivare all’acciaio inox.

Ogni campo di utilizzo ha un suo specifico materiale, il quale soddisfa i requisiti di tutte le applicazioni e ambienti: Automotive, Logistica, Food & Beverage e Chimico.

Vuoi saperne di più? Contattaci!

E se vuoi scoprire ulteriori approfondimenti, guarda il canale YouTube!

Articoli della stessa categoria

Pure.IO: completamento della gamma IO-Link

Nelle architetture di automazione moderne, una domanda ritorna sempre nelle fasi di progettazione: quanto è semplice integrare e gestire il livello di campo? Quando sensori, attuatori e sistemi di controllo iniziano a moltiplicarsi lungo una linea produttiva, anche...

Scopri le categorie del blog

News

Tecnologia

Servizi

L'esperto risponde

Scopri l’eccellenza dei prodotti Murrelektronik

Sistema modulare 100% decentralizzato Vario-X: di cosa si tratta e a cosa serve nell’automazione
Trasmettere potenza con i cablaggi M12 Power L-code