Dal cablaggio industriale tradizionale al precablato: cosa cambia?
Il cablaggio industriale è una scelta progettuale che incide su affidabilità, manutenibilità e sostenibilità economica dell’impianto nel medio-lungo periodo.
Per anni il cablaggio tradizionale punto-punto ha rappresentato lo standard consolidato. Oggi, tuttavia, l’evoluzione verso soluzioni con connettori precablati sta modificando in modo sostanziale l’architettura delle connessioni.
Quali sono le differenze emerse? E in quali contesti il passaggio risulta strategicamente vantaggioso?
Scopriamolo insieme.
Differenze tecniche con il cablaggio punto-punto
Nel cablaggio tradizionale punto-punto, ogni sensore o attuatore viene collegato singolarmente al quadro elettrico attraverso morsettiere e cablaggi realizzati manualmente.
Questo approccio certamente garantisce flessibilità, ma, al tempo stesso, introduce una molteplicità di variabili operative:
- qualità della connessione;
- corretto serraggio;
- identificazione dei conduttori;
- rispetto delle schermature.
Ogni connessione manuale è potenzialmente un punto critico.
Dal canto loro, i connettori precablati ribaltano questo paradigma.
Il cavo e il connettore vengono assemblati e testati in fabbrica secondo parametri definiti:
- continuità elettrica;
- isolamento;
- resistenza meccanica;
- integrità della schermatura.
L’installazione in campo si riduce a un’interfaccia standardizzata, eliminando molte delle variabili tipiche del cablaggio manuale.
Dal punto di vista tecnico, questo significa maggiore ripetibilità, controllo qualitativo a monte e riduzione del rischio di difetti latenti.
Installazione più rapida e riduzione degli errori con cavi precablati
Il tempo di installazione rappresenta una voce rilevante nei costi di realizzazione di una macchina o di una linea produttiva. Il cablaggio punto-punto richiede operazioni manuali ripetitive: taglio, spelatura, crimpatura, inserimento nei morsetti, verifica.
Ogni fase comporta un margine di errore. Un serraggio non corretto o una crimpatura imperfetta possono manifestarsi solo in fase di collaudo o, peggio, durante l’esercizio dell’impianto.
L’adozione di connettori precablati consente di ridurre drasticamente queste criticità. L’installazione diventa un’operazione meccanica standardizzata, con tempi prevedibili e qualità costante. In molti casi, si osserva una riduzione significativa dei tempi di cablaggio e una semplificazione delle attività di commissioning.
Costi nascosti del cablaggio tradizionale: manutenzione e fermi impianto
Il confronto tra cablaggio tradizionale e cavi precablati non può limitarsi al costo iniziale dei componenti. Occorre considerare l’intero ciclo di vita dell’impianto.
Nel tempo, le connessioni manuali possono essere soggette a:
- allentamenti dovuti a vibrazioni;
- ossidazioni e degrado dei contatti;
- errori di ripristino in caso di intervento manutentivo.
Il costo di un fermo impianto non è solo legato alla riparazione, ma alla perdita di produttività e alla gestione delle urgenze. Quanto è onerosa la ricerca di un falso contatto in un quadro densamente cablato?
I cavi precablati, essendo realizzati e testati in ambiente controllato, riducono la probabilità di guasti intermittenti.
Inoltre, la sostituzione di un elemento difettoso avviene senza interventi invasivi sul cablaggio esistente, con tempi di ripristino più contenuti.
Nel lungo periodo, questa differenza incide direttamente sul Total Cost of Ownership.
Perché la modularità semplifica la gestione?
L’evoluzione verso architetture decentralizzate e moduli I/O distribuiti ha ridefinito il ruolo del cablaggio industriale.
Non è più un semplice collegamento tra campo e quadro, ma parte integrante dell’architettura di sistema.
Le soluzioni con connettori precablati favoriscono un approccio modulare: sezioni funzionali dell’impianto possono essere cablate e testate separatamente, riducendo la complessità complessiva.
I benefici sono evidenti:
- riduzione del volume di cablaggio verso il quadro centrale;
- maggiore leggibilità dell’architettura elettrica;
- semplificazione delle modifiche e degli ampliamenti;
- migliore gestione delle varianti di macchina.
Un impianto modulare è più semplice da documentare, manutenere e aggiornare.
Decentralizzazione e ROI: quando il passaggio è conveniente
La decentralizzazione consente di avvicinare moduli I/O e sistemi di connessione ai dispositivi di campo, riducendo lunghezze di cavo e concentrazione di cablaggi nel quadro.
Questo comporta vantaggi tangibili:
- ottimizzazione degli spazi nel quadro elettrico;
- riduzione del carico termico;
- minore complessità installativa;
- maggiore scalabilità dell’impianto.
Il ritorno sull’investimento (ROI) dei connettori precablati diventa particolarmente evidente in macchine modulari, linee replicabili o impianti soggetti a frequenti riconfigurazioni.
In questi contesti, la riduzione dei tempi di installazione e manutenzione si traduce in maggiore competitività.
La valutazione non riguarda solo il costo del componente, ma la sostenibilità dell’architettura nel tempo.
Le tecnologie di connessione di Murrelektronik
In Murrelektronik sviluppiamo soluzioni dedicate alla connessione industriale con l’obiettivo di rendere il cablaggio industriale più affidabile, modulare e orientato alla decentralizzazione.
La nostra gamma comprende:
- connettori precablati M8 e M12 per segnali e potenza;
- soluzioni schermate per ambienti con criticità EMC;
- sistemi di distribuzione decentralizzata;
- interfacce plug & play per sensori e attuatori.
Ogni soluzione viene progettata e testata secondo standard rigorosi, per garantire continuità elettrica, robustezza meccanica e durabilità nel tempo.
Il nostro approccio non si limita alla fornitura del componente, ma mira a ottimizzare l’intera architettura di connessione dell’impianto.
Vuoi ottimizzare il tuo cablaggio industriale e valutare il passaggio ai connettori precablati? Questi temi sono approfonditi nei corsi base di Murrelektronik Academy dedicati all’approfondimento di soluzioni e architetture che rendono il cablaggio industriale più efficiente e affidabile.
Articoli della stessa categoria
Automazione robotica industriale nel welding: come gestire segnali, dati e alimentazione vicino al processo
Nelle applicazioni di saldatura robotizzata, il braccio del robot lavora in un ambiente particolarmente impegnativo. Scintille, sollecitazioni meccaniche e correnti generate dal processo coinvolgono non soltanto l'utensile di saldatura, ma anche sensori, attuatori,...
Connettori di potenza: cosa valutare prima di scegliere una soluzione
Portare energia a motori, azionamenti, moduli I/O e dispositivi installati a bordo macchina può sembrare un'attività lineare. In realtà, scegliere un connettore non adatto alla corrente richiesta, allo spazio disponibile o alle condizioni dell'applicazione può...
Cyber Security industriale e Cyber Resilience Act: cosa cambia per l’automazione
Una macchina connessa non si limita a scambiare dati: apre anche nuovi punti di accesso, che devono essere individuati, controllati e protetti. Più aumentano software, interfacce Ethernet, servizi remoti e dispositivi intelligenti, più la cyber security industriale...