Lo standard di riferimento nel settore alimentare

Elevata resistenza agli agenti chimici, eccellente facilità di pulizia e resistenza alle sollecitazioni delle catene portacavi consentono l’impiego dei cavi in PP in tutti i settori della produzione alimentare

F&B Pro: i connettori pensati per resistere ai lavaggi più severi

I cavi in PP (polipropilene) e il connettore a vite in acciaio inox V4A rendono i connettori F&B Pro adatti a ogni fase della produzione alimentare, dai reparti di confezionamento alle aree soggette a lavaggio ad alta pressione.

  • Varianti con diversi gradi di protezione: IP65, IP66K, IP67, IP68 e IP69K
  • Certificati UL e materiali conformi alle norme FDA (EU) 10/2011 ed EG 1935/2004
  • Privi di alogeni, resistenti ai raggi UV, all’ozono e alle sostanze chimiche
  • Cavi ad alta flessibilità, con ottima resistenza alla torsione
  • Ampio intervallo di temperatura, da -40 °C a +105 °C

Esplora la gamma F&B Pro

M8 non schermato
  • Maschio e femmina, 3 e 4 poli
  • Versioni dritte (0°) e angolate (90°)
  • Con terminale libero o cavo di connessione
M12 non schermato
  • Maschio e femmina, 3, 4, 5 e 8 poli
  • Versioni dritte e angolate, anche con LED
  • Combinazioni maschio/femmina in configurazioni miste
M12 schermato, a flangia, Cube
  • M12 schermato, 3, 4 e 5 poli
  • Versioni a flangia e con attacco frontale
  • Varianti Cube e Profinet a 4 e 6 poli
Connettori MQ15_Brochure

Scarica ora la brochure

Gradi di protezione per versione, certificazioni complete e tabella con tutte le varianti M8 e M12 disponibili: scopri tutte le specifiche dei connettori F&B Pro in un unico documento

Perché rispondono alle esigenze dell’industria alimentare

Quattro caratteristiche che fanno la differenza dove l’igiene è una priorità non negoziabile

Resistenza chimica

Resistono agli agenti chimici utilizzati nei processi di pulizia e sanificazione degli impianti alimentari

Facilità di pulizia

Superfici lisce e materiali studiati per una pulizia rapida ed efficace, anche con lavaggi frequenti

Resistenza alle catene portacavi

Cavi in PP ad alta flessibilità, progettati per resistere alle sollecitazioni di piegatura e torsione

Robustezza in acciaio inox

Connettore a vite in acciaio inox V4A (1.4404), per la massima durata anche in ambienti corrosivi

All Rights Reserved. P.IVA 02376450967 | Privacy Policy | Cookie Policy | Aggiorna le preferenze sui cookie