Connettori di potenza: cosa valutare prima di scegliere una soluzione
Portare energia a motori, azionamenti, moduli I/O e dispositivi installati a bordo macchina può sembrare un’attività lineare. In realtà, scegliere un connettore non adatto alla corrente richiesta, allo spazio disponibile o alle condizioni dell’applicazione può complicare il montaggio, generare errori e rendere più lunghi gli interventi di manutenzione.
I connettori di potenza devono quindi essere valutati come parte dell’intera architettura elettrica della macchina. Corrente, tensione, numero di poli, codifica, sezione del cavo e sistema di bloccaggio devono essere coerenti con il carico da alimentare e con il punto di installazione.
Vediamo quali criteri considerare per realizzare collegamenti affidabili, ordinati e semplici da installare.
Corrente, spazio, codifica e tempi di installazione: i criteri pratici per scegliere il connettore più adatto
Il primo elemento da valutare è il fabbisogno elettrico dell’applicazione. Non basta conoscere la potenza nominale del dispositivo: occorre considerare tensione, corrente assorbita, eventuali picchi di avviamento e condizioni operative. Questi dati determinano il dimensionamento dei contatti e della sezione dei conduttori.
Anche lo spazio disponibile può indirizzare la scelta. Nei sistemi di automazione moderni, alimentazione e distribuzione vengono portate sempre più spesso direttamente a bordo macchina, dove gli ingombri sono ridotti. I connettori M12 Power, ad esempio, combinano dimensioni compatte con correnti nominali fino a 16 A per contatto, a seconda della codifica. La norma IEC 61076-2-111 definisce diverse configurazioni per connettori M12 destinati all’alimentazione in ambienti industriali.
La codifica è altrettanto importante perché impedisce l’accoppiamento tra interfacce simili destinate a funzioni differenti. Distinguere chiaramente alimentazione in corrente continua, corrente alternata e segnali riduce il rischio di collegamenti errati durante il montaggio o la sostituzione di un componente.
Vanno poi considerati il numero e la funzione dei contatti. Alcune applicazioni richiedono soltanto i conduttori di potenza e la protezione di terra; altre necessitano anche di contatti ausiliari per il comando di un freno o per segnali aggiuntivi.
Infine, il sistema di connessione incide direttamente sui tempi di installazione. Soluzioni preassemblate permettono di sostituire parte del cablaggio manuale con collegamenti plug-in, riducendo le attività da eseguire sulla macchina.
Connettori potenza industriali: come evitare errori di collegamento e problemi in fase di montaggio
Nei connettori potenza industriali, l’affidabilità dipende dall’intero collegamento, non soltanto dal corpo del connettore. Cavo, contatti, schermatura, guarnizioni e sistema di bloccaggio devono essere compatibili tra loro e con le condizioni dell’ambiente.
Un errore nella scelta della sezione del cavo o nell’assegnazione dei contatti può provocare surriscaldamenti, malfunzionamenti o difficoltà durante il collaudo. Anche un serraggio non corretto può compromettere la continuità elettrica o il grado di protezione previsto.
Per limitare questi rischi è utile adottare connettori codificati, sottoposti a controlli elettrici completi prima della consegna.
Occorre inoltre valutare le sollecitazioni meccaniche. Vibrazioni, movimenti ripetuti e trazioni sul cavo possono indebolire nel tempo una connessione non adatta. Nelle applicazioni con azionamenti o inverter può essere necessaria anche una versione schermata, per mantenere la continuità della schermatura lungo il collegamento.
Il grado di protezione completa la valutazione. Una connessione IP67 protegge da polvere e acqua nelle condizioni previste dalla classificazione, ma il livello dichiarato viene raggiunto soltanto quando le due parti sono correttamente accoppiate e installate secondo le indicazioni del produttore.
Dalle connessioni motori al cablaggio macchina: dove i connettori di potenza fanno la differenza
Le connessioni motori sono una delle applicazioni in cui la scelta del connettore produce gli effetti più evidenti. Nel cablaggio tradizionale, collegare un motore può richiedere l’apertura della morsettiera, la preparazione dei conduttori e il serraggio dei singoli contatti. Durante una sostituzione, le stesse operazioni devono essere ripetute.
Un sistema a innesto consente invece di predisporre il motore e il cavo come elementi separati. In fase di montaggio o manutenzione, il tecnico può collegare il dispositivo attraverso un’interfaccia definita, senza ricostruire ogni volta il collegamento elettrico.
Questo approccio è particolarmente utile nelle macchine modulari, nelle linee con numerosi motori e negli impianti che devono essere assemblati in sezioni. Standardizzare il cablaggio motori permette di preparare e testare preventivamente i moduli, velocizzando l’installazione finale.
I vantaggi riguardano anche la distribuzione della potenza. Splitter, derivazioni e prolunghe consentono di alimentare più utenze lungo la macchina senza riportare ogni collegamento al quadro elettrico. Una topologia ben progettata riduce la lunghezza dei cavi, rende più gestibile l’impianto e semplifica ampliamenti e sostituzioni.
La connessione deve però rimanere coerente con l’applicazione. Motori asincroni, servomotori, azionamenti lineari e moduli di automazione possono richiedere interfacce, assegnazioni dei contatti e livelli di potenza differenti.
Le soluzioni Murrelektronik per le connessioni di potenza
In Murrelektronik sviluppiamo una gamma di connettori di potenza pensata per collegare alimentazione, motori, azionamenti e componenti di automazione direttamente sulla macchina.
Per le applicazioni in spazi ridotti proponiamo i connettori M12 Power, disponibili con diverse codifiche per collegamenti in corrente continua o alternata. Le dimensioni compatte li rendono adatti, ad esempio, all’alimentazione di moduli bus di campo, azionamenti lineari e motori passo-passo.
Per le connessioni di motori asincroni e trifase proponiamo MQ15, dotato di un sistema di bloccaggio rapido che richiede un quarto di giro e non necessita di attrezzi. La gamma supporta valori fino a 600 V AC e 16 A ed è adatta a motori fino a 7,5 kW. Il collegamento rapido può ridurre fino all’80% i tempi di montaggio, assistenza e manutenzione rispetto ai metodi di installazione tradizionali.
Con i connettori a flangia MQ15 possiamo trasformare anche motori esistenti in soluzioni a innesto. Splitter e derivazioni a T permettono inoltre di distribuire l’alimentazione tra più motori attraverso prolunghe preassemblate, semplificando la realizzazione delle linee.
Il nostro obiettivo è costruire sistemi coordinati in cui connettori, cavi e componenti di automazione lavorino insieme, riducendo le attività manuali e rendendo il cablaggio più semplice da installare, controllare e mantenere.
Vuoi individuare la soluzione più adatta alle connessioni di potenza della tua macchina?
Articoli della stessa categoria
Automazione robotica industriale nel welding: come gestire segnali, dati e alimentazione vicino al processo
Nelle applicazioni di saldatura robotizzata, il braccio del robot lavora in un ambiente particolarmente impegnativo. Scintille, sollecitazioni meccaniche e correnti generate dal processo coinvolgono non soltanto l'utensile di saldatura, ma anche sensori, attuatori,...
Cyber Security industriale e Cyber Resilience Act: cosa cambia per l’automazione
Una macchina connessa non si limita a scambiare dati: apre anche nuovi punti di accesso, che devono essere individuati, controllati e protetti. Più aumentano software, interfacce Ethernet, servizi remoti e dispositivi intelligenti, più la cyber security industriale...
Automazione industria alimentare: igiene, affidabilità e meno fermi macchina
Nell'automazione industriale applicata al Food & Beverage, affidabilità e igiene devono procedere insieme. Sensori, moduli I/O, cavi e connettori operano spesso in presenza di umidità, detergenti, variazioni di temperatura e lavaggi frequenti. Una connessione non...