Quanti problemi si nascondono nel tuo impianto?

n

Categoria: Guide Tecniche

Pubblicazione: 15 Mar, 2026

Tempo di lettura: 10 minuti

Hai progettato tutto con cura: i componenti sono di qualità, il PLC è configurato, eppure, durante il commissioning, qualcosa non torna, e non capisci subito perché.
Suona familiare?

La verità è che la maggior parte dei problemi negli impianti di automazione industriale non nasce dai guasti: nasce dalle decisioni progettuali. Decisioni che sembravano corrette, ma che non tenevano conto di tutte le variabili.
E il conto arriva sempre, spesso nel momento peggiore.

Con Murrelektronik Academy offriamo corsi di automazione industriale con percorsi BASE e AVANZATI pensati per chi vuole prevenire i problemi invece di rincorrerli.

Progettare connessioni solide tra segnali, dati e alimentazione

Quante volte hai visto un impianto andare in blocco per un problema che, a posteriori, era evitabile?

Segnali, dati e potenza devono convivere in modo coordinato. Quando uno di questi livelli viene progettato in modo inconsapevole, le conseguenze si manifestano tardi e costano care.

Topologie sbagliate, protocolli scelti per abitudine, componenti non dimensionati correttamente: sono errori progettuali silenziosi che emergono sotto stress.

Nei percorsi formativi affrontiamo:

  • cablaggio bordo macchina e componenti del quadro elettrico – Modulo 01 Base 
  • vantaggi, topologia e integrazione IO-Link – Modulo 02 Base e Avanzato 
  • trasmissione dati digitale e protocolli Ethernet industriale (da Profibus e IO-Link fino a PROFINET ed EtherNet/IP) – Modulo 03 Base 
  • standard Ethernet, modello ISO/OSI e dispositivi Industrial Ethernet – Modulo 01 Avanzato 

I nostri corsi trasformano questi contenuti in competenze operative, con focus su casi reali e workshop pratici.

Ridurre i fermi macchina partendo dalla qualità progettuale

Un fermo macchina non pianificato è spesso costoso e la maggior parte dei fermi nasce da scelte progettuali non validate.

Incompatibilità tra dispositivi, sottodimensionamenti, protocolli scelti senza criterio: non sono imprevisti, ma criticità progettuali.

Affrontiamo in modo strutturato:

  • gestione disturbi, malfunzionamenti e direttiva macchine – Modulo 01 Base 
  • metodologie di trasmissione, protocolli Ethernet industriale – Modulo 03 Base 
  • IIoT e protocolli (Cloud, MQTT, OPC UA, REST API) – Modulo 04 Base 
  • progettazione rete PROFINET e verifica prestazioni – Modulo 03 Avanzato 
  • bus di campo: PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT – Modulo 04 Avanzato 

Scegliere protocolli e topologie di rete con criterio applicativo

Stai scegliendo il cavo giusto, o quello che hai sempre usato?

Componenti del quadro, topologia di rete, gestione disturbi e ambiente di installazione influenzano direttamente le prestazioni.

Molte problematiche su PROFINET o EtherNet/IP derivano da scelte non ottimali fatte a monte.

Nel percorso lavoriamo su:

  • cablaggio e scelta componenti quadro elettrico – Modulo 01 Base 
  • integrazione IO-Link e standard – Modulo 02 Base e Avanzato 
  • protocolli industriali fino a PROFINET ed EtherNet/IP – Modulo 03 Base 
  • verifica prestazioni rete e troubleshooting PROFINET – Modulo 03 Avanzato 

Progettare reti industriali robuste e scalabili

L’ambiente industriale non perdona chi progetta come se fosse in laboratorio.

Polvere, umidità, vibrazioni: ogni contesto introduce condizioni critiche.
Ignorare questi fattori significa compromettere durabilità e continuità operativa.

Nei moduli dedicati esploriamo:

  • componenti quadro elettrico, gestione disturbi e sicurezza – Modulo 01 Base 
  • Industrial Ethernet per ambienti critici – Modulo 01 Avanzato 
  • scelta componenti e architetture PROFINET robuste – Modulo 03 Avanzato 
  • bus di campo per sistemi distribuiti – Modulo 04 Avanzato 

Semplificare l’impianto con un approccio decentralizzato e cabinet-free

Più cablaggi e più quadri non significano più controllo. Spesso significano più rischio.

L’approccio decentralizzato e cabinet-free consente di ridurre i cablaggi superflui, standardizzare le topologie, velocizzare il commissioning, migliorare la manutenibilità, aumentare la scalabilità e ridurre il time-to-market.

I percorsi formativi offerti forniscono strumenti per progettare architetture industriali moderne:

  • Industrial Ethernet avanzato – Modulo 01 Avanzato 
  • progettazione PROFINET con ridondanza – Modulo 03 Avanzato 
  • integrazione IIoT (MQTT, OPC UA, REST API) – Modulo 04 Base 
  • bus di campo distribuiti – Modulo 04 Avanzato 

Il tuo impianto industriale è realmente solido, o stai solo aspettando che il problema si manifesti?

Articoli della stessa categoria

Scopri le categorie del blog

Tendenze del settore

Prodotti e Novità

News aziendali

Guide tecniche

Eventi e Fiere

Case History

Scopri l'eccellenza dei prodotti Murrelektronik

Accoppiatore induttivo IO-Link: quando conviene la connessione contactless per energia e dati
Scopriamo gli errori più comuni nella progettazione delle connessioni in automazione industriale