pure.IO: l’IO-Link nella forma più pura

La nuova generazione di master e moduli I/O IO-Link di Murrelektronik

Qualsiasi sia la tua sfida, abbiamo la soluzione

Un ingresso semplice ed efficace nel mondo IO-Link, con nuovi standard di efficienza, flessibilità e capacità diagnostiche per le linee di produzione e intralogistica: scopri ora i vantaggi offerti da pure.IO!

  • Multiprotocollo: PROFINET, EtherNet/IP ed EtherCAT, con IIoT via REST API, MQTT e WebUI integrata;
  • Design ultracompatto in IP65, con auto-configurazione su ogni canale;
  • Diagnostica a 360°: 4 LED d’angolo e 3 LED per porta per una visibilità completa del processo.
pure.IO

Daisy-chain IO-Link: meno cablaggio, più possibilità

Con Murrelektronik, potenza e fieldbus possono già essere collegati in daisy-chain. I nuovi moduli I/O IO-Link pure.IO estendono ora questa logica anche all’IO-Link stesso, aprendo nuove possibilità per l’installazione decentralizzata.

pure.IO_brochure

Scarica ora la brochure

pure.IO, un master IO-Link il 20% più compatto e 2,5 volte più leggero dei moduli bus di campo tradizionali, con installazione plug & play grazie al sistema uKonn-X: nella brochure trovi i dettagli tecnici e le combinazioni disponibili per progettare la tua applicazione

Un design che fa la differenza

La gamma pure.IO si distingue per una custodia nuova, brevettata e pensata anche per il montaggio su parti mobili dell’impianto.

Trasparenza a 360°

La diagnostica integrata di nuova concezione mantiene una visione completa dello stato del modulo e dell’intero processo produttivo

Compatto e flessibile

Dimensioni minime e peso ridotto rendono i moduli ultracompatti, leggeri e versatili in ogni configurazione d’impianto

Sostenibile

La custodia incollata consente la separazione e il riciclo dei componenti, risparmiando spazio, materiale ed energia

All Rights Reserved. P.IVA 02376450967 | Privacy Policy | Cookie Policy | Aggiorna le preferenze sui cookie