Segnali, dati e potenza: un connettore per ogni esigenza

Da 50 anni portiamo segnali, dati ed energia vicino al processo

La gamma di connettori Murrelektronik copre ogni applicazione, dal collegamento di sensori e attuatori alla trasmissione dati bus di campo, fino all’alimentazione di moduli e motori.

  • Oltre 75.000 varianti di cavi di connessione per segnali, dati e potenza, a partire da 1 singolo pezzo.
  • Gamma completa M8, M12, M23, RJ45, MQ12, MQ15 e connettori Heavy-Duty, con grado di protezione fino a IP69K

Scarica ora il catalogo

Scopri l’intera gamma Murrelektronik per segnali, dati e potenza: dai connettori M8 e M12 ai sistemi M23 per i drive Siemens, fino agli utensili MURR-Tools per un cablaggio a norma. 

Trova il connettore giusto in 4 passaggi

Il codice articolo è composto da quattro blocchi di cifre: tipologia del connettore, forma costruttiva, tipo di cavo e lunghezza. 

Tipologia

Standard, V2A, V4A, F&B, Xtreme e altre varianti costruttive (serie 7000–7700)

 

Forma costruttiva

Maschio, femmina, angolato, a flangia, elemento a T o adattatore

Tipo di cavo

PVC, PUR, PUR resistente a scintille di saldatura o TPE, in vari colori e sezioni

 

Lunghezza

Da 30 cm fino a 100 metri, con incrementi millimetrici disponibili su richiesta

La nostra promessa di qualità

Ogni connettore Murrelektronik è conforme agli standard internazionali IEC, per garantire affidabilità anche nelle condizioni più severe.

Elettronica del quadro elettrico Murrelektronik monitoraggio preciso

Testati al 100%

Test di isolamento, test funzionali, verifica di assegnazione dei pin, controllo cortocircuito e ispezione visiva su ogni singolo connettore

 

Cablaggi

Contatti placcati oro

Garantiscono una bassa resistenza di contatto e cicli di accoppiamento elevati, per connessioni affidabili nel tempo

 

Elettronica del quadro elettrico Murrelektronik continuità e affidabilità

Protezione dalle vibrazioni

Impedisce l’allentamento del collegamento a vite anche in presenza di forti urti, garantendo una tenuta permanente della connessione

 

All Rights Reserved. P.IVA 02376450967 | Privacy Policy | Cookie Policy | Aggiorna le preferenze sui cookie