Connettori di potenza per motori: la serie MQ15 di Murrelektronik
Macchine e impianti necessitano di un sistema di distribuzione energetica affidabile, facile da installare e sicuro da utilizzare. I nostri connettori di potenza MQ15, precablati e flangiati, incarnano questa necessità.
Progettati per garantire un’installazione sicura e ottimizzata, gli MQ15 si distinguono per la loro capacità di unire robustezza, versatilità e semplicità d’uso, caratteristiche imprescindibili per le sfide odierne nel campo dell’automazione.
Arrivati a questo punto, entriamo nel dettaglio e scopriamo quali sono le caratteristiche di queste soluzioni.
Le caratteristiche tecniche dei connettori di potenza MQ15 per motori
Abbiamo sviluppato i nostri connettori di potenza MQ15 prestando particolarmente attenzione alle prestazioni, al fine di soddisfare le richieste di chi opera in ambienti sfidanti e non può permettersi interruzioni o inefficienze.
In particolare, i nostri connettori hanno un grado di protezione IP67 e sono impermeabili ad acqua e polveri. Inoltre, offrono una connessione sicura per motori asincroni/trifase fino a 7,5 kW, senza contare che il meccanismo di serraggio a 1/4 di giro garantisce un assemblaggio rapido, a tenuta e senza errori.
Ma quali sono le caratteristiche che collocano gli MQ15 tra i migliori connettori di potenza per motori attualmente disponibili sul mercato?
- Versioni multi-tensione: la flessibilità operativa è uno dei punti di forza della serie MQ15.
Disponibili in due varianti, i connettori MQ15 consentono di soddisfare esigenze diverse. La versione da 600 V AC, con 3 contatti di potenza capaci di trasportare fino a 16 A per pin, e due contatti ausiliari, si presta ad applicazioni ad alta tensione. Mentre la versione da 48 V DC, invece, supporta fino a 20 A per pin per i contatti di potenza, con tre contatti ausiliari.
Questa diversificazione permette di utilizzare i connettori MQ15 in un’ampia gamma di applicazioni industriali, dall’alimentazione di motori a bassa tensione fino a impianti complessi che richiedono elevate prestazioni. - Design compatto e ottimizzato: una delle sfide principali in molte installazioni industriali è la gestione dello spazio.
I connettori MQ15 risolvono brillantemente questo problema, offrendo un design compatto che, pur supportando cavi di notevole sezione, permette un’installazione agevole anche in ambienti dove lo spazio è limitato. Nonostante la loro potenza, la compattezza non compromette l’affidabilità.
Inoltre, sono preassemblati e testati al 100%, garantendo prestazioni elevate e riducendo il rischio di errori durante l’installazione. - Protezione superiore: la robustezza è un altro elemento distintivo dei connettori MQ15.
Il grado di protezione IP67 assicura una difesa totale contro polvere e immersioni temporanee in acqua, rendendoli particolarmente adatti per l’utilizzo in ambienti gravosi. Che si tratti di impianti esposti a condizioni meteorologiche avverse o di ambienti industriali soggetti a umidità e polveri, i connettori MQ15 offrono una sicurezza senza compromessi.
Quali sono i vantaggi operativi legati all’uso dei connettori di potenza MQ15?
Quando si parla di efficienza nei processi industriali, la scelta dei componenti può trasformare radicalmente la messa in opera, la manutenzione e l’operatività quotidiana.
La serie MQ15 non si limita a soddisfare le esigenze tecniche di un’installazione, ma rappresenta una vera e propria leva per migliorare l’intero ciclo di vita di un impianto.
Scegliere un prodotto come i nostri MQ15 significa abbracciare una filosofia di ottimizzazione che include velocità di esecuzione, riduzione dei costi operativi e un’elevata resistenza alle condizioni ambientali più gravose.
Tra i principali vantaggi è possibile riscontrare:
- Installazione veloce e sicura: uno degli aspetti più critici in un’installazione industriale è il tempo. Con il meccanismo di connessione a 1/4 di giro della serie MQ15, i tempi di installazione si riducono drasticamente, fino all’80% rispetto alle soluzioni tradizionali.
La semplicità di utilizzo del sistema elimina le complessità legate all’assemblaggio, riducendo il margine di errore e garantendo un collegamento solido e sicuro. Questa rapidità si traduce in un aumento immediato dell’efficienza operativa e in una maggiore flessibilità nelle fasi di manutenzione. - Resistenza strutturale: i connettori MQ15 sono costruiti per resistere alle condizioni di lavoro più difficili.
Grazie all’uso di materiali all’avanguardia, possono affrontare senza problemi shock meccanici e vibrazioni, garantendo prestazioni inalterate nel tempo. Questa robustezza non solo ne prolunga la vita utile, ma permette di mantenere alta l’affidabilità dell’intero sistema in cui vengono impiegati.
Con una capacità di supportare almeno 500 cicli di accoppiamento, i connettori MQ15 si rivelano una scelta duratura e sicura, riducendo al minimo i tempi di fermo macchina per interventi di manutenzione. - Ottimizzazione dei costi: oltre alle elevate prestazioni tecniche, i connettori MQ15 offrono anche un significativo vantaggio in termini economici.
Grazie all’impiego di plastiche avanzate e all’uso intelligente dei materiali, questi connettori garantiscono leggerezza e robustezza a un costo competitivo.
L’adozione dei MQ15 permette di ottenere il massimo delle prestazioni senza compromettere il budget, con un rapporto costo-prestazioni ottimizzato che si adatta perfettamente alle esigenze di chi cerca efficienza senza sprechi.

Certificazioni e conformità dei connettori di potenza MQ15
Da sempre, in Murrelektronik ci impegniamo affinché ogni soluzione rispetti i più severi standard di sicurezza internazionali, e i nostri connettori di potenza MQ15 non fanno eccezione.
Progettati per garantire performance elevate anche negli ambienti più complessi, i connettori MQ15 sono il risultato di rigorosi controlli e processi di certificazione. Questo approccio non solo assicura una protezione completa per gli operatori e i sistemi, ma offre anche la tranquillità di poter contare su una soluzione collaudata e duratura, anche in condizioni operative estreme.
In particolare, i nostri connettori di potenza MQ15 si caratterizzano per:
- Certificazione UL Listed: la certificazione UL rappresenta uno dei più alti standard di sicurezza a livello globale. I connettori di potenza MQ15 sono conformi agli standard UL PVVA 2237, assicurando così la loro idoneità per l’uso in ambienti industriali critici. Questo sigillo di conformità è sinonimo di affidabilità e qualità costante, due elementi essenziali per chi opera in settori dove la sicurezza non può essere compromessa.
Scegliendo i connettori MQ15, i nostri clienti possono contare su una soluzione che rispetta le normative internazionali, assicurando al tempo stesso un’elevata protezione contro rischi elettrici e meccanici. - Cicli di accoppiamento garantiti: l’affidabilità nel tempo è un altro aspetto chiave dei connettori MQ15.
Progettati per sostenere fino a 500 cicli di accoppiamento senza alcun calo di prestazioni, questi connettori offrono una straordinaria flessibilità operativa. Che si tratti di connessioni frequenti o di necessità di rapide disconnessioni e riaccoppiamenti, gli MQ15 garantiscono continuità e sicurezza in ogni fase. Questa durabilità ne fa una scelta ideale per chi necessita di soluzioni longeve e performanti, riducendo al minimo i tempi di fermo e gli interventi di manutenzione.
Dove possono essere applicati i connettori MQ15?
I nostri connettori di potenza MQ15 rappresentano una soluzione versatile e di alto livello tecnologico, progettata per rispondere alle esigenze più complesse in diversi settori industriali.
Grazie alla loro robustezza, alla capacità di sopportare elevate potenze e alla facilità di installazione, i connettori MQ15 trovano impiego in una vasta gamma di applicazioni, adattandosi perfettamente a condizioni operative differenti. Che si tratti di alimentare motori o di operare in ambienti difficili, i connettori MQ15 si dimostrano all’altezza delle sfide.
In particolare, i nostri connettori sono ideali in caso di:
- Motori asincroni e trifase: quando si parla di motori ad alta potenza, l’affidabilità della connessione elettrica è decisiva.
I connettori MQ15 sono stati sviluppati per garantire una connessione stabile e sicura per motori asincroni e trifase fino a 7,5 kW. La capacità di supportare correnti elevate e tensioni fino a 600 V AC li rende ideali per applicazioni industriali ad alto fabbisogno energetico. Inoltre, la loro facilità di installazione riduce i tempi di fermo macchina e consente una rapida integrazione nelle linee di produzione, rispondendo all’esigenza di rapidità operativa e di intervento, senza compromettere la qualità del cablaggio. - Ambienti gravosi: non tutte le applicazioni industriali operano in condizioni ottimali. Spesso, le installazioni devono resistere a polvere, umidità e vibrazioni che possono compromettere l’affidabilità delle connessioni.
Grazie alla certificazione IP67, i connettori di potenza MQ15 sono in grado di affrontare ambienti particolarmente gravosi, garantendo prestazioni stabili e durature.
Che si tratti di installazioni all’aperto o in ambienti industriali complessi, i MQ15 assicurano una protezione completa contro agenti esterni e condizioni avverse, mantenendo l’integrità delle connessioni anche nelle situazioni più impegnative. - Installazioni in spazi ridotti: i connettori MQ15 offrono un grande vantaggio in termini di design.
Il loro ingombro ridotto e l’ergonomia permettono un’integrazione ottimale in installazioni dove lo spazio è limitato.
In molte applicazioni industriali, la capacità di gestire cablaggi in spazi ristretti è fondamentale per ottimizzare l’uso dell’ambiente e migliorare l’efficienza complessiva dell’impianto. Grazie al design compatto, gli MQ15 permettono di ottenere prestazioni elevate senza sacrificare lo spazio disponibile, adattandosi perfettamente a quadri elettrici o aree di difficile accesso.
Scopri di più sui connettori di potenza MQ15 proposti da Murrelektronik
Contattaci per conoscere le soluzione di connessione più adatte alle tue necessità.
Articoli della stessa categoria
TPM per l’industria: i 5 errori più frequenti che compromettono l’efficienza produttiva
Il TPM (Total Productive Maintenance) è un approccio giapponese alla gestione della manutenzione, nato per massimizzare l’efficienza produttiva, ridurre gli sprechi e rendere ogni operatore parte attiva della gestione dell’impianto. Analizziamo i cinque errori più...
Rete lineare vs rete ad anello: guida alla scelta per la topologia industriale
La scelta della rete per topologia industriale è una delle decisioni più strategiche nella progettazione di un impianto industriale. Tra le configurazioni più diffuse la rete lineare e la rete ad anello rispondono a esigenze tecniche differenti, che incidono sulla...
Fusibili elettronici: oltre la protezione, controllo attivo e diagnostica per quadri intelligenti
Esistono soluzioni di protezione che permettono di unire sicurezza elettrica e intelligenza operativa nei quadri industriali?I fusibili elettronici rappresentano una risposta concreta a questa esigenza, grazie alla loro capacità di superare i limiti dei sistemi di...