Murrelektronik presenta la nuova gamma di Hub IO-Link 2023

n

Categoria: Tecnologia

Pubblicazione: 4 Apr, 2023

Tempo di lettura: 3 minuti

La nuova serie di Hub IO-Link Murrelektronik permette di implementare ancora più velocemente in rete dispositivi come sensori e attuatori.

L’obiettivo è quello facilitare l’installazione della tecnologia IO-Link sui macchinari con tutti i vantaggi che ne conseguono.

Vuoi sapere di più?
Scopri tutti i Sistemi I/O Murrelektronik

Nuovi Hub IO-Link adatti anche ai sistemi analogici

Analogico o digitale per i nuovi Hub IO-Link di Murrelektronik non fa alcuna differenza.

Infatti, sono ancora diversi i sistemi che utilizzano sensori analogici per processare e trasmettere i dati. Inoltre, i dati in analogico richiedono l’utilizzo di cavi schermati.

Con i nuovi Hub IO-Link anche se si utilizzano sensori analogici è comunque possibile il cablaggio a bordo macchina perché:

  • il cavo schermato arriverà soltanto fino all’hub IO link e quindi sarà più corto
  • il sensore sarà più vicino all’Hub
  • non è più necessario collegare il sensore all’ingresso analogico del PLC

Con l’IO-Link non sono nemmeno necessarie schede analogiche nel sistema di controllo ed è possibile utilizzare connettori M8 o M12 creando una rete di trasmissione dati in classe IP67.

I plus dei nuovi Hub IO-Link 2023 Murrelektronik

I nuovi Hub IO-Link di Murrelektronik permettono di collegare facilmente sensori e attuatori digitali. Il che significa tanti dispositivi connessi su un’unica porta master IO-Link usando un cavo standard.

I nuovi Hub sono suddivisi in modelli multifunzione DIO con max 16 canali digitali e i modelli AI con un massimo di 4 canali analogici, e presentano numerosi vantaggi:

  • Configurazione delle macchine più rapida – I dati dei sensori e attuatori provengono direttamente dal sistema di controllo e non richiedono configurazione manuale.
  • Installazione semplificata – Grazie alla funzionalità DIO dei nuovi hub IO- Link, l’installazione dei dispositivi diventa davvero semplice anche nel caso si scelgano versioni Plug & Play.
  • Sostituzione agevolata – Il modulo master IO-Link mantiene tutta la parametrizzazione degli Hub e dei dispositivi ad esso associati. Un sensore o un attuatore guasto possono essere facilmente sostituiti, proprio come se fossero una lampadina.
  • Diagnostica estesa – Consente di arrivare fino al sensore o attuatore e quindi di predisporre un sistema di condition based monitoring.
  • Risparmio in termini economici e di tempo – Meno cablaggi e dispositivi si traducono in costi minori ma anche meno problemi di approvvigionamento dei materiali con un conseguente risparmio di tempo per il cliente.

    Vuoi implementare l’IO-Link e la decentralizzazione sui tuoi impianti?
    Contattaci per maggiori informazioni

    Articoli della stessa categoria

    Manutenzione estiva degli impianti industriali: come ottimizzarla

    L’estate non è solo la stagione delle alte temperature, è anche un periodo strategico per dedicarsi alla manutenzione estiva degli impianti industriali, ottimizzando tempi e risorse durante eventuali pause produttive. Umidità, calore e, in alcuni casi, picchi...

    Scopri le categorie del blog

    News

    Tecnologia

    Servizi

    L'esperto risponde

    Scopri l’eccellenza dei prodotti Murrelektronik