Sistemi di interfaccia Murrelektronik
Semplicità, flessibilità e sicurezza per l’automazione industriale
Abbatti i costi del 30% con la progettazione integrata dei sistemi di interfaccia Murrelektronik
Riduce i tempi di progettazione
Ottimizza il numero di componenti
Evita gli errori di installazione
Crea massima efficienza grazie alla messa in funzione modulare
Fa leva sulle sinergie e il risparmio di processo
Riduce Bottom
I vantaggi dei sistemi interfaccia Murrelektronik
Vuoi collegarti per acquisire i dati dei macchinari, reimpostarli o fare una diagnosi?
Perché mettere in sicurezza un armadio elettrico per aprirlo quando lo si può fare rapidamente dall’esterno e in tutta facilità?
I sistemi di interfaccia Murrelektronik ti permettono di intervenire in qualsiasi momento senza dover togliere tensione o fermare i macchinari.

Rapida installazione

Collegamenti semplici e sicuri

100% personalizzabile

Massima affidabilità
L’offerta Murrelektronik per i sistemi di interfaccia
I sistemi di interfaccia Murrelektronik permettono di comunicare e gestire energia attraverso quadri elettrici e armadi industriali.
Murrelektronik offre la soluzione perfetta per ogni esigenza con connessioni durature, e un’ampia varietà di configurazioni per risolvere rapidamente qualsiasi problematica.
1
Interfaccia per pannello frontale Modlink MSDD
Le interfacce per pannello frontale Modlink MSDD facilitano l’accesso ai sistemi di controllo per operazioni di manutenzione o diagnostica.
In altre parole, non è necessario aprire l’armadio elettrico.
- Ampia personalizzazione
- Elevata sicurezza
- Facilità di installazione
2
Sistemi di connessione modulare Modlink Vario
Il sistema di connessione modulare Modlink Vario permette di raggruppare connessioni pneumatiche, idrauliche ed elettroniche in un unico sistema.
La sua facilità di utilizzo fa di Modlink Vario la soluzione ideale per armadi elettrici, macchinari e molto altro.
3
Sistemi di connessione heavy-duty Modlink Heavy
Il sistema di connessione heavy-duty Modlink Heavy garantisce massima affidabilità per la trasmissione di segnali, energia, dati e collegamenti pneumatici.
Modlink Heavy offre altissima resistenza anche negli ambienti più gravosi.
4
Accoppiatori passaparete per armadi elettrici Modlink MPV
Modlink MPV è l’accoppiatore per armadi elettrici che permette collegamenti interno/ esterno rapidi e perfetti.
Disponibile per varie tipologie di attacco, Modlink MPV di Murrelektronik permette l’utilizzo di connettori precablati per velocizzare al massimo l’installazione.
- Sistema modulare
- Grado di protezione IP65
- Installazione rapida
- 100% affidabile
5
Sistemi passaparete e modulari
I sistemi passaparete e modulari di Murrelektronik sono la soluzione perfetta per compattare cablaggi e connessioni in modo preciso e ordinato.
I sistemi passaparete e modulari di Murrelektronik permettono di installare un elevato numero di cablaggi in uno spazio contenuto.
- Struttura compatta
- Grado di protezione IP65
- 100% personalizzabile
6
Componenti per illuminazione LED
I sistemi di illuminazione LED di Murrelektronik forniscono luce e segnalazione luminosa e acustica negli ambienti industriali. In particolare, in luoghi dove la disponibilità di spazio è estremamente ridotta.
Basso consumo e alta efficienza fanno dei sistemi di illuminazione LED di Murrelektronik la migliore soluzione per segnalare e illuminare.
- Fissaggio rapido
- Grado di protezione IP67
- Massima Flessibilità
- Tecnologia Energy Saving
Sistemi di interfaccia Murrelektronik: semplicità e personalizzazione completa
I sistemi di interfaccia Murrelektronik semplificano i collegamenti armadio – macchina.
In particolare, i cablaggi per la trasmissione dei dati o per la distribuzione dell’energia richiedono connessioni perfette.
Per questo motivo, i sistemi di interfaccia Murrelektronik permettono meno sezioni a vantaggio della continuità.
Connettere, separare e comunicare ora è semplice e più sicuro.
Inoltre, attraverso i sistemi interfaccia Murrelektronik si ottiene:
zero fermi macchina
risparmio di tempo
acquisizione dati immediata
La filosofia dei sistemi di interfaccia Murrelektronik si traduce in sistemi completi progettati per essere completamente personalizzabili.
Infatti, con Murrelektronik la customizzazione è funzionale, semplice, affidabile e sicura.
Mettere in collegamento macchinari e armadi elettrici per la gestione dei dati e dell’energia non è un compito facile. Continuità, sicurezza e affidabilità sono requisiti costanti.
Per questo motivo Murrelektronik propone una gamma completa di:
interfacce
passaparete e accoppiatori
sistemi di connessione
Tutti testati al 100% per garantire massima sicurezza e continuità dei dati e dell’energia.
Robusti, resistenti e con alto grado di protezione, i sistemi di interfaccia Murrelektronik garantiscono completa personalizzazione con la massima semplicità di installazione.
1
Interfaccia per pannello frontale
Modlink MSDD
Modlink MSDD

Scopri i dettagli
Con il sistema Modlink MSDD di Murrelektronik, tutti i componenti all’interno del quadro o dell’armadio elettrico sono raggiungibili per eseguire diagnosi e manutenzione in modo rapido e sicuro.
Il sistema Modlink MSDD di Murrelektronik può essere combinato con la massima flessibilità dotandolo di prese elettriche, USB e di interruttori magnetotermici.
Può anche essere personalizzato con diciture e loghi incisi sul coperchio, senza più bisogno di applicare etichette esterne.
- Più di 100.000 combinazioni possibili
- Colori differenti per diverse tipologie di macchinari
- Varianti e applicazioni specifiche per le singole nazioni (ad es. cURus)
- Meccanismo di chiusura sicuro
2
Sistemi di connessione modulare
Modlink Vario
Modlink Vario

Scopri i dettagli
Il sistema Modlink Vario di Murrelektronik è un connettore modulare che permette l’accoppiamento simultaneo di condotte d’aria, cavi elettrici e cablaggi di segnale.
Zero perdite e collegamenti perfetti sono le caratteristiche del sistema Modlink Vario di Murrelektronik.
Per connessioni rapide e una semplice e veloce installazione senza la necessità di alcun utensile.
- Massima robustezza
- Componenti in metallo
- Tutto in un solo accoppiatore
- Montaggio e smontaggio senza utensili
Modulo bus di campo con tecnologia safety MVK Safety

Scopri i dettagli
La sicurezza è essenziale in numerose applicazioni.
I moduli bus di campo MVK Metallico Safety sono la soluzione basata su tecnologia safety attiva.
In particolare MVK Metallico Safety consente di raggiungere il Safety Integrity Level 3 (norme IED 61508 e IEC 62061) e il Performance Level (norme EN ISO13849-1).
- Connessioni M12 Push/Pull
- Zero errori di cablaggio
- Diagnostica completa
Modulo bus di campo per installazione rapida MVK Fusion

Scopri i dettagli
Il modulo bus di campo MVK Fusion dà l’opportunità di standardizzare unità modulari con un unico componente.
Il modulo combina le tre funzioni di base della tecnologia di installazione:
- sensori e attuatori digitali standard
- sensori e attuatori di sicurezza
- IO-Link
Questa combinazione è straordinariamente innovativa e permette la realizzazione di progetti di automazione nuovi e pionieristici e un’installazione più facile e veloce.
3
Sistemi di connessione heavy-duty
Modlink Heavy
Modlink Heavy

Scopri i dettagli
Il sistema Modlink Heavy di Murrelektronik offre un’elevata resistenza agli agenti esterni e ai carichi meccanici. Queste caratteristiche rendono il sistema Modlink Heavy perfetto per l’impiego negli ambienti industriali più gravosi.
E’ possibile abbinare connessioni elettriche, pneumatiche e di dati in modo veloce e semplice. Il sistema Modlink Heavy di Murrelektronik è la soluzione resistente e affidabile per gestire energia e segnali.
- Varie tipologie di custodia e misure
- Grado di protezione IP68
- Massima flessibilità
- Certificazioni specifiche per ogni paese, come UL e CSA
4
Accoppiatori passaparete per armadi elettrici
MPV
Accoppiatore Modlink MPV

Scopri i dettagli
Modlink MPV di Murrelektronik permette connessioni solide, affidabili e sicure fra l’armadio o il quadro elettrico e l’esterno.
Murrelektronik propone Modlink MPV in un’ampia varietà di configurazioni grazie ad un sistema modulare.
Attraverso l’uso di connettori precablati è possibile un’installazione e messa in servizio ultrarapida. Modlink MPV garantisce alto grado di protezione, robustezza e il 100% di affidabilità.
- Sistema modulare
- Grado di protezione fino a IP65
- Messa in funzione rapida
5
Sistemi passaparete e sistemi modulari
Sistemi passaparete e sistemi modulari

Scopri i dettagli
I sistemi passaparete e modulari di Murrelektronik permettono di compattare più cablaggi in modo ordinato e con un elevato livello di sicurezza.
Nel momento in cui è necessario avere continuità di dati, segnale o energia, i sistemi passaparete e modulari offrono vasta possibilità di configurazione e rapidità di installazione senza necessità di utensili per il montaggio.
I sistemi passaparete e modulari Murrelektronik rispondono a qualsiasi esigenza grazie alla loro estrema flessibilità e alle infinite combinazioni.
Con dimensioni compatte e perfetta tenuta, questi sistemi sono la soluzione ideale per ogni tipo di cablaggio.
- Struttura compatta
- Grado di protezione IP65
- Fissaggio senza utensili
- Perfetta tenuta
- Configurazione modulare
6
Componenti per illuminazione LED
Modlight & Comlight

Scopri i dettagli
I componenti di illuminazione LED di Murrelektronik Modlight e Comlight utilizzano la miglior tecnologia presente sul mercato.
Le torrette di segnalazione Modlight hanno ampia possibilità di configurazione grazie al loro sistema modulare. Il sistema di montaggio semplicissimo garantisce la rapida messa in servizio e la combinazione di più colori tra loro, con la possibilità di abbinare anche un buzzer per le segnalazioni acustiche.
Le luci di segnalazione Comlight sono la più adatta soluzione per installare sorgenti luminose in spazi estremamente ristretti.
Disponibili in vari colori, le luci di segnalazione Comlight abbinano affidabilità, durata, semplicità di montaggio e rapida messa in servizio.
Modlight e Comlight sono inoltre disponibili con interfaccia IO-Link.
- Installazione rapida
- Grado di protezione IP67
- Segnalazione acustica
- Tecnologia LED Energy Saving
- Installazione anche in spazi ristretti
- Messa in servizio rapida
Scrivici per essere ricontattato senza impegno
Semplifica la tua rete industriale con i sistemi di interfaccia Murrelektronik
Vuoi saperne di più? Gli esperti Murrelektronik rispondono a ogni quesito.
Parlane ora con noi!