Le tendenze nell’automazione per implementare le tecnologie safety a bordo macchina
Murrelektronik spiega l’importanza della sicurezza a bordo macchina e quali sono le tendenze nell’automazione per l’implementazione delle tecnologie Safety.
Leggi l’approfondimento e guarda il video con il nostro esperto Mirko Rampon che risponde.
Oggi per tutto il mondo industriale il tema della sicurezza è di fondamentale importanza.
In particolare, l’implementazione delle tecnologie di sicurezza a bordo macchina è una questione complessa e dispendiosa in termini di tempo, realizzazione e risorse impiegate.
Riuscire quindi a trovare una soluzione che soddisfi tutte le esigenze non è un discorso semplice poiché si rende necessario un sistema che comprenda dispositivi con un elevato grado di protezione.
A questo proposito, l’ampio portfolio di soluzioni di sicurezza Murrelektronik offre una serie di moduli safety.
I Moduli Safety per la sicurezza a bordo macchina
I moduli Safety Profinet Profisafe IP67 sono dotati sia di ingressi che uscite di sicurezza.
In particolare, questi moduli permettono di ottenere elevata flessibilità di progettazione e la semplificazione dei cablaggi, con la significativa riduzione dei tempi di installazione e messa in funzione degli impianti.
La scelta di dispositivi IO attivi per la sicurezza consente di ottenere una rete safety ampliata.
Ad esempio: grazie a prodotti come MVK Safety e Fusion, che agiscono attivamente in caso di guasti o pericoli, è possibile raggiungere gli standard di sicurezza PLe e SIL3.
MVK Safety

MVK Safety è il modulo bus di campo che rappresenta la soluzione di tecnologia safety attiva. MVK Safety consente alle installazioni di raggiungere il Safety Integrity Level 3 (a norme IEC 61508 e IEC 62061) e il Performance Level e (a norme EN ISO 13849-1).
Disponibile nelle versioni dotate di soli input oppure input/output, ha le seguenti caratteristiche:
- connessioni M12 e Push/Pull
- diagnostica completa
- monitoraggio singolo del canale
- segnalazione luminosa delle anomalie
- custodia metallica resistente e robusta
MVK Fusion

MVK Fusion è il modulo bus di campo multi-configurabile che combina tre funzioni di base:
- sensori e attuatori digitali standard
- sensori e attuatori digitali di sicurezza
- IO-Link
MVK Fusion permette il monitoraggio di ogni singolo canale rilevando problemi come sovraccarichi, cortocircuiti dei dispositivi o anche eventuali danneggiamenti dei collegamenti.
Inoltre le funzioni di diagnostica rilevano gli errori in modo rapido e consentono la veloce risoluzione.
MVK Fusion non richiede particolare parametrizzazione poiché può essere eseguita interamente nell’ambiente di configurazione del controllore di sicurezza. Le sue caratteristiche sono:
- monitoraggio di ogni singolo canale
- memorizzazione degli errori che ne facilita l’identificazione
- custodia robusta resistente a tutte le sollecitazioni termiche e meccaniche
- ampio range di temperatura di funzionamento (fino a 60 °C)
Vuoi saperne di più? Contattaci!
E se vuoi scoprire ulteriori approfondimenti, guarda il canale YouTube!
Articoli della stessa categoria
I segnali analogici negli impianti industriali e la tecnologia IO-Link
La tecnologia IO-Link è ormai diffusa nel mondo dell’automazione industriale grazie al fatto che permette di convogliare dati, alimentazione e segnali in un’unica soluzione. Tuttavia, negli impianti industriali sono ancora presenti numerosi sensori e attuatori di tipo...
Le certificazioni per il mercato americano dei dispositivi industriali Murrelektronik
Nell’ambito industriale, il mercato americano, rispetto al resto del mondo, deve rispettare normative assai più stringenti.Oltre che per la sicurezza del personale, vi sono requisiti fra i più severi per la prevenzione del rischio incendi dovuto a cortocircuiti o...
Porta master IO-Link per connettere più dispositivi industriali
La porta master IO-Link è la soluzione per ottenere un’automazione efficace.Attraverso questo sistema è possibile predisporre una rete di comunicazione dati, segnali ed energia che restituisce quante più informazioni possibili con il risultato di avere un completo...