La filosofia di decentralizzazione Murrelektronik nella sicurezza sul lavoro
Murrelektronik spiega l’importanza della sicurezza sul lavoro e di come implementarla sui macchinari secondo la filosofia di decentralizzazione delle installazioni.
Leggi l’approfondimento e guarda il video con il nostro esperto Mirko Rampon che risponde.
La sicurezza sul lavoro riveste un ruolo di primaria importanza e la sua integrazione a livello di macchina rappresenta una sfida importante per tutti i progettisti.
In questo contesto, la filosofia di decentralizzazione Murrelektronik risolve numerosi problemi grazie alle sue caratteristiche di semplicità e flessibilità e permette una più facile integrazione dei sistemi di sicurezza.
In particolare, le problematiche di questa tipologia di sistemi a bordo macchina sono cambiate nel corso degli anni e oggi necessitano di requisiti più rigidi.
Pertanto le implementazioni sono diventate sempre più complesse e dispendiose in termini economici e di tempo.
L’utilizzo di moduli decentrati di segnalazione luminosa e acustica per la sicurezza sul lavoro
L’utilizzo di moduli decentrati contribuisce ad elevare il livello di sicurezza dei macchinari, semplifica l’installazione e agevola l’aggiornamento dell’impianto.
In particolare, Murrelektronik propone sistemi modulari di torrette di segnalazione Modlight e Comlight.
Questi dispositivi rappresentano il miglior sistema di controllo sullo stato di operatività dei macchinari e di tutto l’impianto perchè sono 100% personalizzabili in relazione a ogni specifico requisito.
Inoltre grazie alle loro caratteristiche modulari, possono essere combinati in svariati modi.
Oltretutto componenti passivi quali pulsanti di emergenza e sistemi modulari di segnalazione luminosa e acustica possono essere utilizzati sia direttamente in campo sia all’interno del quadro elettrico.
Visita la pagina dedicata alle torrette di segnalazione e luci di stato con LED, qui di seguito entriamo nel dettaglio delle componenti di illuminazione Modlight e Comlight.

Le torrette di segnalazione Modlight
Compatibili con le tecnologie IO-Link, sono 100% personalizzabili in base a colori, intensità luminosa e lampeggio.
Queste caratteristiche rendono Modlight il dispositivo perfetto per l’immediata supervisione dell’impianto.
Le torrette di segnalazione Comlight
Grazie alla tecnologia LED ad alta luminosità, il segnalamento con Comlight è di lunga durata (100.000 ore) e con bassi consumi energetici.
È perfetto per gli ambienti gravosi dove è presente un’elevata interferenza luminosa.
Vuoi saperne di più? Contattaci!
E se vuoi scoprire ulteriori approfondimenti, guarda il canale YouTube!
Articoli della stessa categoria
Fusibili elettronici: oltre la protezione, controllo attivo e diagnostica per quadri intelligenti
Esistono soluzioni di protezione che permettono di unire sicurezza elettrica e intelligenza operativa nei quadri industriali?I fusibili elettronici rappresentano una risposta concreta a questa esigenza, grazie alla loro capacità di superare i limiti dei sistemi di...
Segnali analogici nell’automazione industriale: gestione, conversione e alternative intelligenti
La trasmissione dei segnali analogici è uno degli elementi chiave dell'automazione industriale, in quanto consente di raccogliere e trasferire in modo preciso e affidabile tutte le informazioni utili per il funzionamento degli impianti. Dai valori di pressione e...
Manutenzione estiva degli impianti industriali: come ottimizzarla
L’estate non è solo la stagione delle alte temperature, è anche un periodo strategico per dedicarsi alla manutenzione estiva degli impianti industriali, ottimizzando tempi e risorse durante eventuali pause produttive. Umidità, calore e, in alcuni casi, picchi...